(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208

19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
30,971円
税込単価
34,068円

19インチサーバーラック用スリム型国内規格電源タップ。【特長】・19インチサー...

詳細情報を確認する

型番

TAP-SV2208 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

TAP-SV22024の外観

TAP-SV22024の外観

丈夫なアルミボディを採用

丈夫なアルミボディを採用

幅44mmのスリムタイプで設置場所を選ばない

幅44mmのスリムタイプで設置場所を選ばない

差込口の横に識別ナンバー表示付き

差込口の横に識別ナンバー表示付き

熱に強い素材を使用した差込口

熱に強い素材を使用した差込口

電線 : 3.5mm^2(許容電流28A)

電線 : 3.5mm2(許容電流28A)

寸法図

寸法図

製品仕様

定格容量250V・20A(合計2000Wまで)
プラグ仕様NEMA L6-20P(ロック式 250V 20A)
電源コード長3m
差込口IEC C13・8個口
サイズW553×D44×H29mm
コード種類VCT(3芯)
生産国日本
使用環境条件
周囲温度-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする) 
周囲湿度85%以下(氷結、結露不可)
標高2000m以下
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-SV2208

1個

30,971( 34,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

19インチサーバーラック用スリム型国内規格電源タップ。
【特長】
・19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセント。
・タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取り付け可能。
・取り付け用ネジは付属していない。
・オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能。L型金具は別売。
・通電表示LEDランプ、電源コード(3m)、プラグが標準で付いている。
【用途】
・19インチサーバーラックへの取付に便利。

TAP-SV2208で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208の型番TAP-SV2208のページです。
型番TAP-SV2208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208

19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208

    19インチサーバーラック用コンセント TAP-SVSL1512

    19インチサーバーラック用コンセント TAP-SVSL1512

      メーカー サンワサプライ サンワサプライ
      通常価格 30,971円 15,370円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      商品タイプ 電源タップ 電源タップ

      19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました