(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISプレート用アダプタ(シャッターなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JISプレート用アダプタ(シャッターなし)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,428円
税込単価
4,871円

オフホワイトカラーで標準的な壁用JISプレートに取付可能なアダプタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

CMAIW-X 解除

Loading...

Mini-Com JISプレート用アダプタ(シャッターなし) CMAIW-Xの仕様

Mini-Com JISプレート用アダプタ(シャッターなし)の外観

Mini-Com JISプレート用アダプタ(シャッターなし)の外観

仕様

  • 型番:CMAIW-X
  • 色:オフホワイト
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMAIW-X

10

1パック

10個入り

4,428( 4,871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オフホワイトカラーで標準的な壁用JISプレートに取付可能なアダプタ。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISプレート用アダプタ(シャッターなし)の型番CMAIW-Xのページです。
型番CMAIW-Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISプレート用アダプタ(シャッターなし)

JISプレート用アダプタ(シャッターなし)

    JISプレート用アダプタ シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)

    JISプレート用アダプタ シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)

      LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

      LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

        JISプレート用アダプタ(防塵用シャッター付き)

        JISプレート用アダプタ(防塵用シャッター付き)

          LAN用コンセント TEA-100

          LAN用コンセント TEA-100

            CAT3 電話用モジュラージャックシリーズ(6極4芯タイプ)

            CAT3 電話用モジュラージャックシリーズ(6極4芯タイプ)

              カテゴリ6A モジュラージャック

              カテゴリ6A モジュラージャック

                LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                  LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

                  LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

                    メーカー パンドウイット パンドウイット ミスミ ヘラマンタイトン ELPA朝日電器 パンドウイット パンドウイット ミスミ ミスミ
                    通常価格 4,428円 6,301円 873円 663円 2,425円 855円 2,210円 648円 926円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    オフホワイト - - - - その他 その他
                    JANコード 0074983644117 - - - - - - - -

                    JISプレート用アダプタ(シャッターなし)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました