(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,450円
税込単価
5,995円

【特長】・100%工場検査(NEXT)合格品。製品上部に品質管理の番号を刻印。...

詳細情報を確認する

  • カテゴリ:
    CAT6A
  • 適合ケーブル(線種):
    より線/単線
  • 外被覆径:
    ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m​

(i)ご注意

型番

CJH6X88TGIW 解除

Loading...

カテゴリ6A モジュラージャック(スプリングシャッター付き)の仕様

CJH6X88TG□□の外観

CJH6X88TG□□の外観

仕様

  • 補助工具:EGJT
  • ISO/IEC 11801 クラスEA準拠
  • □□モジュラージャック色:IW(オフホワイト)・IG(ライトグレー)・EI(アイボリー)・BL(黒)・WH(白)・RD(赤)・OR(オレンジ)・YL(黄)・GR(緑)・BU(青)・VL(紫)

カテゴリ6A モジュラージャックの成端方法

1、ケーブル外皮を50mmほど剥き、介在物を切り取る

1、ケーブル外皮を50mmほど剥き、介在物を切り取る

2、結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け、キャップに挿入する

2、結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け、キャップに挿入する

3、ストレインリリーフをしっかりと固定する

3、ストレインリリーフをしっかりと固定する

4、ラベル表示に従いスロットにケーブルをセットする

4、ラベル表示に従いスロットにケーブルをセットする

5、スロットにケーブルがしっかりと入っていることを確認後、キャップの端に沿って切り取る

5、スロットにケーブルがしっかりと入っていることを確認後、キャップの端に沿って切り取る

6、専用工具でラッチ音がするまで力を加える

6、専用工具でラッチ音がするまで力を加える

※カテゴリ6A モジュラージャック成端方法は、TGスタイルモジュラージャック(例:CJ6X88TG)です。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJH6X88TGIW

[白] オフホワイト
0613056014985

10個

5,450( 5,995円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%工場検査(NEXT)合格品。製品上部に品質管理の番号を刻印。
・Mini-ComTM シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取り付け可能。
・ケーブルのより戻しが極限まで抑えられる構造。
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー。

(i)ご注意

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)の型番CJH6X88TGIWのページです。
型番CJH6X88TGIWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    カテゴリ6A モジュラージャック

      カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

      カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

        CAT5E・CAT6A モジュラージャック

        CAT5E・CAT6A モジュラージャック

          LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

          LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

            JISプレート用ジャックキット CAT5e/CAT6A

            JISプレート用ジャックキット CAT5e/CAT6A

              JISプレート用アダプタ(防塵用シャッター付き)

              JISプレート用アダプタ(防塵用シャッター付き)

                カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

                カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

                  LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                  LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                    LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                    LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                      LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

                      LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

                        JISプレート用アダプタ(シャッターなし)

                        JISプレート用アダプタ(シャッターなし)

                          カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

                          カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ミスミ パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ミスミ ミスミ ミスミ パンドウイット パンドウイット
                            通常価格 5,450円 2,210円 1,574円 907円 1,635円 1,675円 663円 1,076円 1,022円 648円 926円 4,428円 1,232円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            カテゴリ CAT6A CAT6A CAT6 - - - CAT5e CAT5e CAT6A CAT5e - - CAT5e
                            適合ケーブル(線種) より線/単線 - より線/単線 - - - - - より線/単線 より線/単線 - - より線/単線
                            外被覆径 ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m​ - ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m​ - - - - - - - - - ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m

                            カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました