(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CAT6 モジュラープラグシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CAT6 モジュラープラグシリーズ【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,482円
税込単価
26,930円

【特長】・モジュラープラグ、ツメ折れ防止機能付き。・レバー折れ防止ツメにより破...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プラグ
  • カテゴリ:
    CAT6
  • 色:
    透明
  • 機能:
    ツメ折れ防止
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 対応ケーブル:
    カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル

型番

SP628-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ケーブル(線種)
導体外径φmm(AWG)
絶縁体外径(φmm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP628-C

より線/単線
0​.​3​2​1​(​2​8​)
3​.​5​0​5​~​​4​.​8​0​1​​の​U​T​P​ ​を​設​定
0074983615636
10

1パック

100個入り

24,482( 26,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュラープラグ、ツメ折れ防止機能付き。
・レバー折れ防止ツメにより破損が防止され、取り外しが容易になるため、頻繁に抜き差しを行うことができ、追加、変更の時間を節約し、信頼性を提供します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAT6 モジュラープラグシリーズの型番SP628-Cのページです。
型番SP628-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CAT6 モジュラープラグシリーズ

CAT6 モジュラープラグシリーズ

    モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

    モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

      Cat6 RJ45モジュラプラグ

      Cat6 RJ45モジュラプラグ

        STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

        STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

          Cat6A RJ45モジュラプラグ

          Cat6A RJ45モジュラプラグ

            カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ

            カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ

              UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ

              UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ

                メーカー パンドウイット ヒロセ電機 パンドウイット ミスミ パンドウイット パンドウイット ミスミ
                通常価格 24,482円 453円 30,805円 2,155円 40,096円 26,363円 5,443円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 プラグ ジャック - プラグ プラグ プラグ プラグ
                カテゴリ CAT6 - CAT6 CAT6 CAT6A CAT5e CAT6
                透明 - - - - - -
                機能 ツメ折れ防止 - - - - ツメ折れ防止 -
                使用温度範囲(℃) -10~60 - -10~60 - - - -

                CAT6 モジュラープラグシリーズのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                LAN工事に
                評価 5.0満足度:5.02022/06/03
                めちゃくちゃ使いやすい。5Eの延長線上で組み立て出来る。
                マニュアルではセンターのプラスを4mm程度残すよう書かれているが、キワ切りしたほうが作業性もいいしキレイに収まる。
                ディバイダーの扱いが工事の肝です。その他はロードバーに収めるだけだから苦労しません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました