(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,574円
税込単価
1,731円

【特長】・100%工場検査(NEXT)合格品。製品上部に品質管理の番号を刻印。...

詳細情報を確認する

  • カテゴリ:
    CAT6
  • 適合ケーブル(線種):
    より線/単線
  • 外被覆径:
    ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m​

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

CJH688TGIW 解除

Loading...

カテゴリ6 モジュラージャック(スプリングシャッター付き)の仕様

CJH688TG□□の外観

CJH688TG□□の外観

仕様

  • 補助工具:EGJT
  • □□モジュラージャック色:IW(オフホワイト)・IG(ライトグレー)・EI(アイボリー)・BL(黒)・WH(白)・RD(赤)・OR(オレンジ)・YL(黄)・GR(緑)・BU(青)・VL(紫)

カテゴリ6 モジュラージャックの成端方法

1、ケーブルの外皮を25mmほど剥く

1、ケーブルの外皮を25mmほど剥く

2、結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け、先端を集めキャップに挿入する

2、結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け、先端を集めキャップに挿入する

3、ラベル表示に従い、スロットにケーブルをセットする

3、ラベル表示に従い、スロットにケーブルをセットする

4、キャップの端に沿って、ケーブルを切り落とす。スロットにケーブルがしっかり入っていることを確認

4、キャップの端に沿って、ケーブルを切り落とす。スロットにケーブルがしっかり入っていることを確認

5、ハウジングにキャップをセットし、前方に押す

5、ハウジングにキャップをセットし、前方に押す

6、専用工具でカチッと音がするまで力を加える

6、専用工具でカチッと音がするまで力を加える

※カテゴリ6 モジュラージャック成端方法は、TPスタイルモジュラージャック(例:CJ688TP)です。

商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJH688TGIW

[白] オフホワイト
0613056014749
10

1個

1,574( 1,731円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%工場検査(NEXT)合格品。製品上部に品質管理の番号を刻印。
・Mini-ComTM シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取り付け可能。
・ケーブルのより戻しが極限まで抑えられる構造。
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)の型番CJH688TGIWのページです。
型番CJH688TGIWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

    カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

    カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

      カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

      カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

        シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

        シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

          LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

          LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

            LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

            LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

              カテゴリ6A モジュラージャック

              カテゴリ6A モジュラージャック

                カテゴリ6 モジュラージャック

                カテゴリ6 モジュラージャック

                  JJアダプタ(中継用ジャック)

                  JJアダプタ(中継用ジャック)

                    Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                    Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                      カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

                      カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

                        RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

                        RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

                          LAN用コンセント TEA-100

                          LAN用コンセント TEA-100

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ミスミ ミスミ パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ミスミ ELPA朝日電器
                            通常価格 1,574円 1,232円 5,450円 1,950円 850円 787円 2,210円 1,620円 1,558円 987円 1,076円 680円 2,425円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            カテゴリ CAT6 CAT5e CAT6A - - CAT5e CAT6A CAT6 - CAT5e CAT5e その他 CAT6
                            適合ケーブル(線種) より線/単線 より線/単線 より線/単線 - - - - より線/単線 - - - - -
                            外被覆径 ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m​ ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m​ - - - - - - - - - -

                            カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました