(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CAT5E・CAT6A モジュラージャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CJ588YLY
CAT5E・CAT6A モジュラージャック LAN ADAPTER

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
907円
税込単価
998円

CAT6A/CAT5Eのモジュラージャック。【特長】・CAT6A:AWG22~...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CJ588YLY 解除

Loading...

カテゴリ6A/5E モジュラージャックの仕様

CJ6X88TG□□の外観

CJ6X88TG□□の外観

  • カテゴリ6A(CAT6A) モジュラージャック
  • Mini-Comシリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能
  • 補助工具:EGJT
CJ588□□Yの外観

CJ588□□Yの外観

  • カテゴリ5E(CAT5E) モジュラージャック
  • AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能(TGシリーズの場合)
  • 明細:AWG22~24の単線のみ
  • 補助工具:CJT

共通事項

□□モジュラージャック色:IG(ライトグレー)・EI(アイボリー)・WH(白)・RD(赤)・OR(オレンジ)・YL(黄)・GR(緑)・BU(青)・VL(紫)

カテゴリ6A モジュラージャックの成端方法

1、ケーブル外皮を50mmほど剥き、介在物を切り取る

1、ケーブル外皮を50mmほど剥き、介在物を切り取る

2、結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け、キャップに挿入する

2、結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け、キャップに挿入する

3、ストレインリリーフをしっかりと固定する

3、ストレインリリーフをしっかりと固定する

4、ラベル表示に従いスロットにケーブルをセットする

4、ラベル表示に従いスロットにケーブルをセットする

5、スロットにケーブルがしっかりと入っていることを確認後、キャップの端に沿って切り取る

5、スロットにケーブルがしっかりと入っていることを確認後、キャップの端に沿って切り取る

6、専用工具でラッチ音がするまで力を加える

6、専用工具でラッチ音がするまで力を加える

※カテゴリ6A モジュラージャック成端方法は、TGスタイルモジュラージャック(例:CJ6X88TG)です。
※カテゴリ5E モジュラージャックの成端方法につきましては、カタログページA-13を参照下さい。

 
商品仕様を表示

CJ588YLY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カテゴリ
適合ケーブル(線種)
導体外径(AWG)(φmm)
絶縁体外径(φmm)
JANコード
外被覆径
対応ケーブル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ588YLY

CAT5e
単線
0.5(24) ~0.65(22)
0.965 ~1.2
0074983035076
φ5.8mm以下のUTP を設定
カテゴリ3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル
-

1個

907( 998円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CAT6A/CAT5Eのモジュラージャック。
【特長】
・CAT6A:AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能
・CAT6A:100%工場検査(NEXT、RL)合格品、製品上部に品質管理の番号を刻印
・CAT6A:PWBとFlexテクノロジーによりANEXTを抑え500MHzまでの伝送帯域を保証
・CAT5E:一括圧接により施工が簡単でスピーディー
・CAT5E:キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止
・CAT5E:全てのMini-Comシリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能
【用途】
・CAT6A/CAT5Eの通信用コネクタ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAT5E・CAT6A モジュラージャックの型番CJ588YLYのページです。
型番CJ588YLYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CAT5E・CAT6A モジュラージャック

CAT5E・CAT6A モジュラージャック

    シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

    シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

      カテゴリ5E モジュラージャック AWG22~24の単線のみ

      カテゴリ5E モジュラージャック AWG22~24の単線のみ

        カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

        カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

          カテゴリ6A モジュラージャック

          カテゴリ6A モジュラージャック

            カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

            カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

              Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

              Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

                カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

                  LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)

                  LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)

                    LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

                    LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

                      Cat5E ジャック

                      Cat5E ジャック

                        LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

                        LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

                          LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)

                          LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ミスミ ミスミ パンドウイット ミスミ ミスミ
                            通常価格 907円 1,950円 907円 5,450円 2,210円 1,232円 987円 1,574円 1,597円 787円 1,690円 1,635円 775円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用温度範囲(℃) -10~60 - - - - - - - - - - - -

                            CAT5E・CAT6A モジュラージャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CJ588BUY
                            CJ588GRY
                            CJ588ORY
                            CJ588WHY
                            CJ6X88TGBU
                            CJ6X88TGWH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?カテゴリ 適合ケーブル(線種) 導体外径(AWG)
                            (φmm)
                            絶縁体外径
                            (φmm)
                            JANコード 外被覆径 対応ケーブル

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -CAT5e単線0.5(24) ~0.65(22)0.965 ~1.20074983034840φ5.8mm以下のUTP を設定カテゴリ3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -CAT5e単線0.5(24) ~0.65(22)0.965 ~1.20074983034895φ5.8mm以下のUTP を設定カテゴリ3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル

                            907円

                            ( 998円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -CAT5e単線0.5(24) ~0.65(22)0.965 ~1.20074983035038φ5.8mm以下のUTP を設定カテゴリ3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル

                            907円

                            ( 998円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10CAT5e単線[白] ホワイト0.5(24) ~0.65(22)0.965 ~1.20074983035069φ5.8mm以下のUTP を設定カテゴリ3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル

                            2,210円

                            ( 2,431円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -CAT6A-0.4(26) ~0.65(22)1.524(Max)0074983634347φ5.08mmからφ8.38mmのUTP を設定カテゴリ3,5,5e,6,6A に対応しているツイストペアケーブル

                            2,350円

                            ( 2,585円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -CAT6A-[白] ホワイト0.4(26) ~0.65(22)1.524(Max)0074983634385φ5.08mmからφ8.38mmのUTP を設定カテゴリ3,5,5e,6,6A に対応しているツイストペアケーブル

                            LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました