(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CJH5E88TGGR
カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き LAN ADAPTER

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

LANケーブルの抜き差しが容易な、スプリングシャッター付きのRJ45モジュラー...

詳細情報を確認する

  • カテゴリ:
    CAT5e
  • 適合ケーブル(線種):
    より線/単線
  • 外被覆径:
    ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CJH5E88TGGR 解除

Loading...

カテゴリ5Eモジュラージャックの特長

  • 一括圧接により施工が簡単でスピーディー
  • 全てのMini-Comシリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能
  • キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止
  • AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能(TGシリーズの場合)
部品番号明細補助工具
モジュラージャック
CJH5E88TG□□スプリングシャッター付きEGJT

□□モジュラージャック色:IW(オフホワイト)・IG(ライトグレー)・EI(アイボリー)・WH(ホワイト)・RD(赤)・YL(黄)・ BL(黒)・BU(青)・GR(緑)・OR(オレンジ)・VL(紫)

 
商品仕様を表示

CJH5E88TGGR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJH5E88TGGR

0613056014848
-

5個

2,150( 2,365円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LANケーブルの抜き差しが容易な、スプリングシャッター付きのRJ45モジュラージャック。
【特長】
・プラグの抜き差しに合わせてシャッターが自動的に開閉、使い勝手が最高。
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー。
・キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。
・全てのMini-Com(TM)シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能。
・AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能(TGシリーズの場合)。
【用途】
・ダストの侵入の防止が必要な環境でのLAN配線。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付きの型番CJH5E88TGGRのページです。
型番CJH5E88TGGRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

    カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

    カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

      カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

      カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

        カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

        カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

          LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

          LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

            LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

            LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

              シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

              シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

                カテゴリ6A モジュラージャック

                カテゴリ6A モジュラージャック

                  カテゴリ6 モジュラージャック

                  カテゴリ6 モジュラージャック

                    RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

                    RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

                      Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                      Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                        CAT5E・CAT6A モジュラージャック

                        CAT5E・CAT6A モジュラージャック

                          JJアダプタ(中継用ジャック)

                          JJアダプタ(中継用ジャック)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ミスミ ミスミ パンドウイット パンドウイット パンドウイット ミスミ ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット
                            通常価格 1,232円 5,450円 1,574円 1,076円 850円 787円 1,950円 2,210円 1,620円 680円 987円 907円 1,558円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            カテゴリ CAT5e CAT6A CAT6 CAT5e - CAT5e - CAT6A CAT6 その他 CAT5e - -
                            適合ケーブル(線種) より線/単線 より線/単線 より線/単線 - - - - - より線/単線 - - - -
                            外被覆径 ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m​ ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m​ - - - - - - - - - -

                            カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 専用工具が必要ですか?
                            A
                            なくても施工はできますが、専用工具(EGJT)を使用すると、より簡単に作業ができます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CJH5E88TGBU
                            CJH5E88TGIW
                            CJH5E88TGOR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード

                            1,232円

                            ( 1,355円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -0613056014824

                            1,232円

                            ( 1,355円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[白] オフホワイト0613056014862

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -0613056014879

                            LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました