(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】【20個入り】

DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,956円
税込単価
7,652円

【特長】・中板に直接取り付ける必要はありません・箇所の固定ネジを締め付けるだけ...

詳細情報を確認する

  • 幅×高さ×長さ(mm):
    W50×H13×L85
  • 材質/表面処理:
    SPC t=1.2mm 三価クロメートメッキ仕上
  • 適用機種:
    TDK ラムダ・NEC トーキン

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH-5085N

10

1パック

20個入り

6,956( 7,652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中板に直接取り付ける必要はありません
・箇所の固定ネジを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます
・取付ビスに皿ビスを採用(ビス穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています
・ノイズフィルターが容易に取付できるよう、タップ加工済みです
・ノイズフィルターの他にも、シノハラ製押ボタン取付台(PBKシリーズ)も取付できます
【用途】
・篠原電機製DINレールに取付けて、ノイズフィルターの取付補助金具としてご使用ください

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

DH-5085Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】の型番DH-5085Nのページです。
型番DH-5085Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】

DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】

    DHホルダー【コンセント取付タイプ】

    DHホルダー【コンセント取付タイプ】

      DINレール専用取付足 CKDシリーズ

      DINレール専用取付足 CKDシリーズ

        DINレール用エンドキャップ

        DINレール用エンドキャップ

          DINレール FDRシリーズ

          DINレール FDRシリーズ

            DINレール(アルミタイプ)取付穴 4.5×25長穴 MRC

            DINレール(アルミタイプ)取付穴 4.5×25長穴 MRC

              DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA

              DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA

                DINレール止め金具 TKRシリーズ

                DINレール止め金具 TKRシリーズ

                  メーカー 篠原電機 篠原電機 タカチ電機工業 篠原電機 タカチ電機工業 ミスミ ミスミ タカチ電機工業
                  通常価格 6,956円 6,956円 913円 213円 183円 1,216円 1,216円 251円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  幅×高さ×長さ(mm) W50×H13×L85 W50×H13×L85 - - - - - -
                  材質/表面処理 SPC t=1.2mm 三価クロメートメッキ仕上 SPC(t=1.2mm) 三価クロメートメッキ - 軟質塩化ビニール樹脂 - - - -
                  適用機種 TDK ラムダ・NEC トーキン 4-M4(適用コンセント:パナソニック製 WK-3004W・3064) - - - - - -

                  DHホルダー【DINレール対応ノイズフィルター取付台】のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  DINレール・専用金具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました