(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DHホルダー【コンセント取付タイプ ワンタッチ式】【20~30個入り】

DHホルダー【コンセント取付タイプ ワンタッチ式】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,925円 ~ 14,811円
税込価格
13,118円 ~ 16,292円

【用途】コンセントを篠原電機製DINレールに取付けるためのアタッチメントとして...

詳細情報を確認する

  • 材質/表面処理:
    1.2mm厚 鋼板+ばね材 三価クロメートメッキ仕上

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
幅×高さ×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W50×H15.5×L50

1パック

30個入り

14,811( 16,292円 )

4日目

W50×H15.5×L85

1パック

20個入り

11,925( 13,118円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】

コンセントを篠原電機製DINレールに取付けるためのアタッチメントとしてご利用ください。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DHホルダー【コンセント取付タイプ ワンタッチ式】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

DINレール・専用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました