(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DINレール用エンドキャップ【1~50個入り】

DINレール用エンドキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
213円 ~ 8,826円
税込価格
234円 ~ 9,709円

【特長】・切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します・切断面の...

詳細情報を確認する

  • 材質/表面処理:
    軟質塩化ビニール樹脂
  • 色:
    黒色

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

DINレール用エンドキャップの特長

PLラベル:関連画像

DVC-35MH

  • 適用レール:ADMH
PLラベル:関連画像

DVC-35K

  • 適用レール:ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG

型番リスト

型番
適用機種
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG
幅:16.5mm
10

1パック

50個入り

8,826( 9,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ADMH
幅:16.5mm(高さ15mmレール用)
10

50個

213( 234円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します
・切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DINレール用エンドキャップ

DINレール用エンドキャップ

    DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA

    DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA

      DINレール FDRシリーズ

      DINレール FDRシリーズ

        DINレール止め金具 TKRシリーズ

        DINレール止め金具 TKRシリーズ

          DINレール取付板 DRAシリーズ

          DINレール取付板 DRAシリーズ

            メーカー 篠原電機 ミスミ タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
            通常価格 213円 1,216円 183円 251円 479円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            材質/表面処理 軟質塩化ビニール樹脂 - - - -
            黒色 - - - -

            DINレール用エンドキャップのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            DINレール・専用金具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました