(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,600円 ~ 2,919円
税込価格
2,860円 ~ 3,211円

LEDによる鮮やかな部分照光を実現した押ボタンスイッチです。【特長】・緑、赤、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    照光式押しボタン
  • 形状:
  • 端子形状:
    はんだ端子/タブ端子
  • 取付穴:
    φ16
  • 押しボタン動作:
    モメンタリ
  • ボタン色:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    20
  • 寸法 幅(mm):
    20
  • 寸法 奥行き(mm):
    26.8
  • 定格:
    3A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
  • 回路/極数:
    単極双投
  • 動作機能:
    ON- モーメンタリ
  • 端子部特長:
    タブ端子(#110)共用
  • 接点部仕様:
    銀接点
  • 発光素子の種類:
    LED

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

LP01シリーズ 照光式押ボタンスイッチの仕様

共通仕様
電流容量
AC/DC共通
3A 125V AC 3A 250V AC
3A 30V DC
接触抵抗 50mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗 DC 500V 200MΩ以上
耐電圧 AC 1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上
機械的開閉耐久性 500,000回以上
電気的開閉耐久性 50,000回以上
共通仕様
使用温度範囲 -10~+50℃
操作量 約3mm
操作力 1.5±0.7N(単極) 3.0±1.2N(2極)
はんだ耐熱性 ・はんだごてをご使用の場合:ランクB
390℃以下 4秒以内
備考 開閉回数
1A 250V AC 1A 125V AC
1A 30V DC
抵抗負荷の場合100,000回以上の開閉が可能です。

※各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。試験条件および判定基準はカタログをご確認ください。

ねじ取付けタイプ

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ:関連画像

ねじ取付けタイプ 単極双投の外観

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ:関連画像

ねじ取付けタイプの寸法図 単位:mm

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ:関連画像

ねじ取付けタイプ 単極双投の寸法図 単位:mm

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ:関連画像

ねじ取付けタイプ 2極双投の寸法図 単位:mm

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ:関連画像

ねじ取付けタイプの端子番号図

スナップインタイプ

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ:関連画像

スナップインタイプ 2極双投の外観

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ:関連画像

スナップインタイプの寸法図 単位:mm

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ:関連画像

スナップインタイプ 単極双投の寸法図 単位:mm

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ:関連画像

スナップインタイプ 2極双投の寸法図 単位:mm

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ:関連画像

スナップインタイプの端子番号図

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

型番
接点構成
パネル取付け方式
発光素子の色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1c
ねじ
-

1個

2,919( 3,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1c
ねじ
-

1個

2,652( 2,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
1c
スナップイン
-

1個

2,600( 2,860円 )

-

2c
ねじ
10

1個

2,901( 3,191円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDによる鮮やかな部分照光を実現した押ボタンスイッチです。
【特長】
・緑、赤、黄の3色を準備しました。
・指先にソフトにフィットするディンプルボタンを採用しています。
・照光式は超高輝度LEDの採用により、スイッチの切換状況の識別が容易にでます。
・ボタンは、容易に取り外しができない構造とし、いたずら防止に貢献します。
・接点部にマイクロスイッチ機構を採用します。ロングストロークで軽快な操作感です。可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークがコイルバネのフック部に到達するのを防ぎます。
・2種類のパネル取付け方法です。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
・スイッチ本体が14mmの短胴形のため、省スペース化に貢献します。
・端子ははんだ端子とタブ端子(♯110)の兼用端子となっています。
・タブ端子としてご使用の際はJISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
【用途】
・通信機器、無線応用機器、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器に適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズ

    ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズ

      照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

      照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

        照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

        照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

          押ボタンスイッチ LP01シリーズ

          押ボタンスイッチ LP01シリーズ

            照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

            照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

              押ボタンスイッチ UBシリーズ

              押ボタンスイッチ UBシリーズ

                押ボタンスイッチ JPシリーズ

                押ボタンスイッチ JPシリーズ

                  極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ

                  極超小形・軽操作力照光式 HBシリーズ

                    押ボタンスイッチ FBシリーズ

                    押ボタンスイッチ FBシリーズ

                      超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

                      超短胴形押ボタンスイッチ UB2シリーズ(本体)

                        照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ

                        照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ

                          小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ

                          小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                            通常価格 2,600円 2,090円 969円 2,844円 548円 648円 639円 1,675円 628円 187円 1,195円 3,010円 337円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 照光式押しボタン 照光式押しボタン 照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン - 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン - 非照光式押しボタン
                            形状 - - - - -
                            端子形状 はんだ端子/タブ端子 - はんだ端子/タブ端子 はんだ端子. はんだ端子/タブ端子 はんだ端子. はんだ端子. はんだ端子/タブ端子 はんだ端子. はんだ端子. はんだ端子. はんだ端子/タブ端子 はんだ端子.
                            取付穴 φ16 - φ16 17.4×17.4 - - - 28×21.2 φ8 φ5.3 17.4×17.4 - φ6.5
                            押しボタン動作 モメンタリ モメンタリ - - モメンタリ - - ロック形 - モメンタリ - - -

                            部分照光タイプ 照光式押ボタンスイッチ LP01シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            開閉装置の操作部に採用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            いろんな製品を比較したところ、NKKのLP01押ボタンスイッチの大きさや、スイッチ部の出っ張りの高さがちょうど良いサイズだったので採用しました。開閉装置の操作部に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました