(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VT04Z100KU
NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段) STACK LIGHT

NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段) VT04Z100KU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,100円
税込単価
15,510円

【特長】・1段で多色発光します・広範囲の明るさを実現しています【用途】・制御機...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    回転
  • 形状:
    丸型
  • 段数:
    1
  • 色(最上段):
    その他
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    直取付
  • 色詳細:
    赤・黄・緑・青
  • 保護等級:
    IP54
  • 材質:
    ボディー:ABS/グローブ:ポリカーボネート
  • 幅(mm):
    46
  • 奥行(mm):
    46
  • 高さ(mm):
    176.8

VT04Z100KU の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
ブザ-有無
点灯/点滅
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VT04Z100KU

AC100V
点灯/点滅
2.3
4582345181669
818-3311
249

1個

14,100( 15,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1段で多色発光します
・広範囲の明るさを実現しています
【用途】
・制御機器などに使用

Loading...

VT04Z100KUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段)の型番VT04Z100KUのページです。
型番VT04Z100KUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段)

NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段)

    USB制御積層信号灯

    USB制御積層信号灯

      小型積層回転灯 KJSシリーズ

      小型積層回転灯 KJSシリーズ

        積層情報表示灯 LA6

        積層情報表示灯 LA6

          積層信号灯 LRシリーズ

          積層信号灯 LRシリーズ

            LED小型積層回転灯 KESシリーズ

            LED小型積層回転灯 KESシリーズ

              ネットワーク監視表示灯 NH-FB

              ネットワーク監視表示灯 NH-FB

                積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

                積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

                  積層情報表示灯 LA6-POE

                  積層情報表示灯 LA6-POE

                    MP3再生ネットワーク監視表示灯

                    MP3再生ネットワーク監視表示灯

                      Φ30・40・50・60 LED積層信号灯

                      Φ30・40・50・60 LED積層信号灯

                        LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                        LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                          ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ

                          ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ

                            メーカー 日惠製作所 パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト ミスミ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト
                            通常価格 8,530円 27,970円 11,899円 25,554円 4,990円 12,899円 91,682円 8,863円 64,070円 97,899円 250円 12,415円 49,660円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 回転 標準 回転 標準 標準 回転 標準 - 標準 標準 - - 標準
                            形状 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型
                            段数 1 - - - - - - - 5 - - その他 3
                            色(最上段) その他 - - 赤色 - - - - マルチカラー - - - 赤色
                            光源 LED - 電球 LED LED LED LED 電球 LED LED - LED LED

                            NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VT04ZD24KU
                            VT04ZD24TU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電圧
                            (V)
                            ブザ-有無 点灯/点滅 消費電力
                            (W)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            11,920円

                            ( 13,112円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DC24V点灯/点滅3.24582345181645818-3313238

                            8,530円

                            ( 9,383円 )
                            1個 -

                            8日目

                            DC24V点灯2.24582345181638818-3314233

                            積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました