(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TZ11150A2
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA TRANSFORMER

豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA TZ11150A2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,188円
税込単価
12,307円

【特長】・単相、複巻タイプです・50/60Hz両用になります・耐電圧は1.5K...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • 一次電圧(V):
    100-110
  • 二次電圧(V):
    100-110-120
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    A種
  • 入出力端子形状:
    ネジ端子台
  • ケース有無:
  • 寸法 縦(mm):
    110
  • 寸法 横(mm):
    99
  • 端子ネジ:
    M3.5
  • 推奨取付ネジ:
    M5

型番

TZ11150A2 解除

Loading...

TZ11150A2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番相数/巻線容量一次電圧二次電圧シールド有無絶縁種別入出力端子形状ケース有無寸法 縦寸法 横寸法 奥行き
TZ11150A2単相/複巻0.15kVA100-110V100-110-120VA種ねじ端子台110mm99mm87mm
TZ11200A2単相/複巻0.2kVA100-110V100-110-120VA種ねじ端子台110mm99mm102mm

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 奥行き(mm)
トラスココード
2次電流(A)
推奨取付寸法(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZ11150A2

0.15
87
791-3664
1.5
86×69
2.5

1個

11,188( 12,307円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相、複巻タイプです
・50/60Hz両用になります
・耐電圧は1.5KVです
・A種絶縁となります
・JIS C-6436適用です
・1次-2次間に静電シールド付です
・100V対100Vの絶縁トランスです
・電源ノイズの低減や機器の漏れ電流対策にに最適です

TZ11150A2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VAの型番TZ11150A2のページです。
型番TZ11150A2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA

豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA

    豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 300VA

    豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 300VA

      メーカー 豊澄電源機器 豊澄電源機器
      通常価格 11,188円 12,750円
      通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      相数/巻線 単相/複巻 -
      一次電圧(V) 100-110 -
      二次電圧(V) 100-110-120 -
      シールド有無 -
      絶縁種別 A種 -

      豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VAのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      TZ11200A2
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (kVA)
      寸法 奥行き
      (mm)
      トラスココード 2次電流
      (A)
      推奨取付寸法
      (mm)
      質量
      (kg)

      14,395円

      ( 15,835円 )
      1個 -

      19日目

      0.2102791-3672286×843.2

      トランスカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました