(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,634円 ~ 9,152円
税込価格
8,397円 ~ 10,067円

【特長】・単相、複巻タイプです・50/60Hz両用になります・耐電圧は1.5K...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • 一次電圧(V):
    100-110
  • 二次電圧(V):
    100-110-120
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    A種
  • 入出力端子形状:
    その他
  • ケース有無:
  • 入出力端子形状 詳細:
    ラグ端子
  • 推奨取付ネジ:
    M4

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番相数/巻線容量一次電圧二次電圧シールド有無絶縁種別入出力端子形状ケース有無寸法 縦寸法 横寸法 奥行き
TZ11060A単相/複巻0.06kVA100-110V100-110-120VA種その他69mm105mm73mm
TZ11100A単相/複巻0.1kVA100-110V100-110-120VA種その他76mm116mm75mm

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
トラスココード
2次電流(A)
推奨取付寸法(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.06
69
105
73
791-3648
0.6
94
1.3

1個

7,634( 8,397円 )

6日目

0.1
76
116
75
791-3656
1
103×25
1.9

1個

9,152( 10,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相、複巻タイプです
・50/60Hz両用になります
・耐電圧は1.5KVです
・A種絶縁となります
・JIS C-6436適用です
・1次-2次間に静電シールド付です
・100V対100Vの絶縁トランスです
・電源ノイズの低減や機器の漏れ電流対策にに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

    豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス

    豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス

      豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス

      豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス

        豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA

        豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA

          R1シリーズ 制御トランス

          R1シリーズ 制御トランス

            HTシリーズ

            HTシリーズ

              メーカー 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 スワロー電機 豊澄電源機器
              通常価格 7,634円 4,510円 4,460円 3,014円 1,380円 1,999円
              通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻
              一次電圧(V) 100-110 200-220-240 200/220/240 100 - -
              二次電圧(V) 100-110-120 100-110-115 100/115 100 - -
              シールド有無 -
              絶縁種別 A種 A種 A種 A種 - A種

              豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VAのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              オシロスコープの電源絶縁
              評価 5.0満足度:5.02021/02/27
              オシロスコープでAC100Vラインの波形測定をする場合に、オシロスコープ自体の電源を商用ラインの100Vから浮かせて(絶縁して)おかないと、オシロスコープが壊れてしまうためこのトランスを使って絶縁します。以前使っていたオシロが老朽化したので、更新のタイミングで新たに小型の60VAタイプの絶縁トランスを購入しようと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              トランスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました