(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

品川商工 TCVキャップ(黒) (20個入)

品川商工 TCVキャップ(黒) (20個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,897円
税込単価
2,087円

【特長】・ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。・カラーバリエ...

詳細情報を確認する

型番

TCV1001B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCV1001B

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
・カラーバリエーション6色です。
【用途】
・端子用絶縁キャップに。
【商品仕様】
・色:黒
・最高使用温度(℃):60
・全長(mm):54
・内寸(mm):18
・適用端子:100mm[[の2乗]]用
・袋入数(個):20
・袋入数(個):20
・JANコード:4560448041561
・トラスココード:819-0166
・質量:168g
【材質/仕上】
・軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)

TCV1001Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品川商工 TCVキャップ(黒) (20個入)の型番TCV1001Bのページです。
型番TCV1001Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

品川商工 TCVキャップ(黒) (20個入)

品川商工 TCVキャップ(黒) (20個入)

    品川商工 TCVキャップ(青) (20個入)

    品川商工 TCVキャップ(青) (20個入)

      品川商工 TCVキャップ(青) (20個入)

      品川商工 TCVキャップ(青) (20個入)

        品川商工 TCVキャップ(緑) (20個入)

        品川商工 TCVキャップ(緑) (20個入)

          品川商工 TCVキャップ(緑) (20個入)

          品川商工 TCVキャップ(緑) (20個入)

            TRUSCO TCVキャップ 3.50mm2用 黒 20個入

            TRUSCO TCVキャップ 3.50mm2用 黒 20個入

              TCVキャップ 22.00mm<sup>2</sup>用 黒 10個入

              TCVキャップ 22.00mm2用 黒 10個入

                TCVキャップ(60.00mm<sup>2</sup>用・黒・軟質PVC)

                TCVキャップ(60.00mm2用・黒・軟質PVC)

                  TCVキャップ 14.00mm<sup>2</sup>用 黒(20個入)

                  TCVキャップ 14.00mm2用 黒(20個入)

                    TCVキャップ 5.50mm<sup>2</sup>用 黒

                    TCVキャップ 5.50mm2用 黒

                      TCVキャップ 8.00mm2用 黒(20個入)

                      TCVキャップ 8.00mm2用 黒(20個入)

                        TCVキャップ 2.00mm<sup>2</sup>用 黒(20個入)

                        TCVキャップ 2.00mm2用 黒(20個入)

                          TCVキャップ 1.25mm<sup>2</sup>用 黒(20個入)

                          TCVキャップ 1.25mm2用 黒(20個入)

                            メーカー 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 品川商工 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,897円 1,303円 1,897円 1,010円 1,397円 228円 374円 669円 446円 217円 272円 213円 165円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            品川商工 TCVキャップ(黒) (20個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました