(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円

【特長】・ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPP70

10

1個

991( 1,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
・ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
【用途】
・ブレッドボード上の回路作成に
【商品仕様】
・ピン径:0.6φ
・白・黄・青・赤・黒、各2本入り
・サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)
・JANコード:4931442649075
・トラスココード:816-3357
・質量:10g
【材質/仕上】
・ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ
・ピン部材質:ニッケル
・被覆:PVC

SPP70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ワイヤ材質:銅ニッケルメッキの型番SPP70のページです。
型番SPP70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ

    サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)

    サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)

      サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ブレッドボード上の回路作成に使用

      サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ブレッドボード上の回路作成に使用

        サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (10本入)

        サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (10本入)

          サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)被覆:PVC

          サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)被覆:PVC

            ELECTRO TAP

            ELECTRO TAP

              差込型圧着端子(SP型)

              差込型圧着端子(SP型)

                JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

                JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

                  板型圧着端子(SPF型)

                  板型圧着端子(SPF型)

                    TE 圧着フラグ端子U(ltra-Fast.187/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

                    TE 圧着フラグ端子U(ltra-Fast.187/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

                      TE Positive Lock 250 175023-1

                      TE Positive Lock 250 175023-1

                        TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                        TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                          分岐用接続端子

                          分岐用接続端子

                            メーカー サンハヤト サンハヤト サンハヤト サンハヤト サンハヤト TE Connectivity 冨士端子工業 日本圧着端子製造 冨士端子工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ニチフ端子工業
                            通常価格 991円 934円 1,726円 1,624円 1,304円 148円 2,882円 62円 3,084円 88円 1,748円 235円 31,912円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ワイヤ材質:銅ニッケルメッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました