(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
934円
税込価格
1,027円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
・ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
【用途】
・ブレッドボード上の回路作成に
【商品仕様】
・ピン径:0.6φ
・白・黄・青・赤・黒、各2本入り
・サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)
・JANコード:4931442649051
・トラスココード:816-3356
・質量:8g
【材質/仕上】
・ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ
・ピン部材質:ニッケル
・被覆:PVC

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ブレッドボード
    評価 4.0満足度:4.02022/05/30
    抜き差しが簡単にできて、結線は確実にできました。
    折り曲げができて任意の形状で使用が可能なので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    回路テスト
    評価 5.0満足度:5.02022/03/31
    回路テストに使用しました。ブレッドボードの回路テストで使用。硬すぎず使いやすかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)

サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (1袋入)

    サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ

    サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ワイヤ材質:銅ニッケルメッキ

      サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ブレッドボード上の回路作成に使用

      サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)ブレッドボード上の回路作成に使用

        サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (10本入)

        サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ (10本入)

          ELECTRO TAP

          ELECTRO TAP

            JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

            JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

              板型圧着端子(SPF型)

              板型圧着端子(SPF型)

                差込型圧着端子(SP型)

                差込型圧着端子(SP型)

                  サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)被覆:PVC

                  サンハヤト ブレドボード用配線ワイヤージャンプワイヤ(1袋入)被覆:PVC

                    分岐用接続端子

                    分岐用接続端子

                      アース端子(R形)

                      アース端子(R形)

                        ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                        ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                          TE 圧着フラグ端子U(ltra-Fast.187/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

                          TE 圧着フラグ端子U(ltra-Fast.187/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

                            メーカー サンハヤト サンハヤト サンハヤト サンハヤト TE Connectivity 日本圧着端子製造 冨士端子工業 冨士端子工業 サンハヤト ニチフ端子工業 大同端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                            通常価格 934円 991円 1,726円 1,624円 148円 62円 3,084円 2,882円 1,304円 31,912円 4,951円 14円 88円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。