(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日動 スピコンBOX

日動 スピコンBOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,158円
税込単価
16,674円

【商品仕様】・コンセント仕様:接地2P15A125V×1個(減速可変1)・サイ...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • 機能:
    防雨 / 屋外用
  • 差込口個数/分割口:
    1
  • ケーブル長(m):
    0.9
  • 定格電圧(V):
    100
  • ポッキンプラグ:
  • 仕様:
    マグネット付
  • JANコード:
    4937305043165
  • トラスココード:
    814-7491
  • アース有無:
  • 質量(g):
    500.0
  • 材質1:
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS304、モータフレーム:SUS304
  • 電線仕様芯数(C):
    3
  • 電線仕様太さ([[MM2]]):
    2.0
  • サイズ(mm):
    W60×D123×H68
  • コンセント仕様定格:
    接地2P15A125V×1個(減速可変1)
  • 電線種:
    SVCT

型番

SPB-E011W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPB-E011W

1個

15,158( 16,674円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンセント仕様:接地2P15A125V×1個(減速可変1)
・サイズ(mm):W60×D123×H68
・材質:ABS樹脂(本体ケース・ブレーカーカバー)
・材質:ABS樹脂(本体ケース・ブレーカーカバー)
・コンセント仕様:接地2P15A125V×1個(減速可変1)
・サイズ(mm):W60×D123×H68
・電線長(m):0.6(1次側)+0.15(2次側)
・JANコード:4937305043165
・トラスココード:814-7491
・質量:0.5kg

SPB-E011Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日動 スピコンBOXの型番SPB-E011Wのページです。
型番SPB-E011Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日動 スピコンBOX

日動 スピコンBOX

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

      防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

      防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

        トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

        トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

          DC延長ケーブル 1m/2m

          DC延長ケーブル 1m/2m

            器具用延長コード WH4931WP

            器具用延長コード WH4931WP

              メーカー 日動工業 Panasonic 宏和工業 日動工業 SUS Panasonic
              通常価格 15,158円 1,505円 4,229円 7,794円 773円 4,790円
              通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              プラグ形状 A-3 - - - その他 -
              ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット その他 その他
              - - - - その他
              機能 防雨 / 屋外用 - - - - -
              差込口個数/分割口 1 - - 3 - -

              日動 スピコンBOXのレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              ロボットと電源の接続
              評価 3.0満足度:3.02019/10/24
              以前使用していたものが絶版になったため初めて購入しました。
              デザインがロボットのカラーと一致しており、気に入っています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました