(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日動 スピコンハンドリール

日動 スピコンハンドリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,756円
税込単価
11,832円

【特長】・ドラムよりコンパクト、延長コードより便利・延長コード感覚で持ち運びも...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • 機能:
    ブレーカー / 通電ランプ付
  • 差込口個数/分割口:
    2
  • ケーブル長(m):
    3
  • 定格電流(A):
    8
  • 定格電圧(V):
    100
  • 仕様:
    屋内型、スピード調節範囲(%):20~90減
  • JANコード:
    4937305033142
  • トラスココード:
    814-7352
  • 色詳細:
    本体色:赤
  • 質量(g):
    1200.0
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • コンセント仕様個数:
    減速可変×1、通常回転×1
  • 電線仕様芯数(C):
    2
  • 電線仕様太さ([[MM2]]):
    2.0
  • コンセント仕様定格:
    2P15A125V
  • 電線種:
    VCTF

(i)ご注意

  • カーボンブラシ付きの機器にのみお使い下さい 電子制御を内蔵した機器は使用できません 速度調節は、可変コンセント1個に対し1台の工具にのみご使用ください 屋内型ですので雨や水のかかるところでは使用しないでください

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-032

1個

10,756( 11,832円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムよりコンパクト、延長コードより便利
・延長コード感覚で持ち運びも楽々
・ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)
・使用工具のトルクを落とさず回転を落とせます。
【用途】
・屋内作業現場に
・研磨加工、車などの塗装はがし
・ハンマードリルでの穴あけに
【商品仕様】
・電線仕様長さ(m):3
・電線仕様芯数(C):3
・コンセント仕様定格:接地2P15A125V
・コンセント仕様形状:[[ニ芯]]
・コンセント仕様個数:通常回転×1、減速可変×1
・過負荷保護:-
・定格電流(A):8
・本体色:赤
・漏電保護:-
・定格電流(A):8
・本体色:赤
・漏電保護:-
・過負荷保護:-
・電線色:黒
・電線仕様太さ(mm[[*2]]):3
・スピード調節範囲(%):20~90減
・電源ランプ付
・アース付
・JANコード:4937305033142
・トラスココード:814-7352
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・電線種:SVCT2.0mm[[*2]]

(i)ご注意

  • カーボンブラシ付きの機器にのみお使い下さい 電子制御を内蔵した機器は使用できません 速度調節は、可変コンセント1個に対し1台の工具にのみご使用ください 屋内型ですので雨や水のかかるところでは使用しないでください

Loading...

SH-032で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日動 スピコンハンドリールの型番SH-032のページです。
型番SH-032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日動 スピコンハンドリール

日動 スピコンハンドリール

    日動 ハンドリール 三相200V動力用 4芯×10m 黒 アース付

    日動 ハンドリール 三相200V動力用 4芯×10m 黒 アース付

      延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

      延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

        日動 スピコンBOX

        日動 スピコンBOX

          器具用延長コード WH4931WP

          器具用延長コード WH4931WP

            スイッチ付延長コード

            スイッチ付延長コード

              防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

              防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

                延長コード トラッキング防止 白

                延長コード トラッキング防止 白

                  延長コード EDLP延長コード 白

                  延長コード EDLP延長コード 白

                    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                      DC延長ケーブル 1m/2m

                      DC延長ケーブル 1m/2m

                        延長コード(1+1個口)

                        延長コード(1+1個口)

                          メーカー 日動工業 日動工業 Panasonic 日動工業 Panasonic ELPA朝日電器 宏和工業 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 SUS ELPA朝日電器
                          通常価格 10,756円 14,040円 1,505円 15,158円 4,790円 2,201円 4,229円 1,570円 1,047円 2,023円 773円 1,538円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          プラグ形状 A-2 その他 - A-3 - A-2スイングプラグ - A-2スイングプラグ A-2 A-2 その他 A-2
                          ソケット形状 A-2ソケット その他 A-2ソケット A-2ソケット その他 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット その他 A-2ソケット
                          - その他 - -
                          機能 ブレーカー / 通電ランプ付 巻き取り / 通電ランプ付 - 防雨 / 屋外用 - トラッキング防止 - トラッキング防止 - トラッキング防止 - トラッキング防止 / ホコリ防止
                          差込口個数/分割口 2 2 - 1 - 1 - 1 1 1 - 2

                          日動 スピコンハンドリールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました