(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SD21010A
豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス TRANSFORMER

豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス SD21010A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,510円
税込単価
4,961円

【特長】・単相、複巻タイプです・50/60Hz両用になります・耐電圧は1.5K...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • 一次電圧(V):
    200-220-240
  • 二次電圧(V):
    100-110-115
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    A種
  • 入出力端子形状:
    その他
  • ケース有無:
  • 入出力端子形状 詳細:
    ハンダ付け
  • 推奨取付ネジ:
    M4
  • 質量(kg):
    1

型番

SD21010A 解除

Loading...

SD21010A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番相数/巻線容量(VA)一次電圧二次電圧シールド有無絶縁種別入出力端子形状ケース有無寸法 縦寸法 横寸法 奥行き
SD21R030A単相/複巻0.03kVA200-220-240V100-110-115VA種その他59mm92mm66mm
SD21010A単相/複巻0.01kVA200-220-240V100-110-115VA種その他53mm84mm59mm

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
トラスココード
2次電流(A)
推奨取付寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD21010A

0.01
53
84
59
806-9514
0.1
74

1個

4,510( 4,961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相、複巻タイプです
・50/60Hz両用になります
・耐電圧は1.5KVです
・A種絶縁となります
・JIS C-6436適用です
・P-S間シールド付です
・200V対100Vの絶縁トランスで電源ノイズを防ぐのに適しております

SD21010Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランスの型番SD21010Aのページです。
型番SD21010Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス

豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス

    豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス 30VA

    豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス 30VA

      豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

      豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

        メーカー 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器
        通常価格 4,510円 6,848円 7,634円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
        相数/巻線 単相/複巻 - 単相/複巻
        一次電圧(V) 200-220-240 - 100-110
        二次電圧(V) 100-110-115 - 100-110-120
        シールド有無 -
        絶縁種別 A種 - A種

        豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランスのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SD21R030A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (kVA)
        寸法 縦
        (mm)
        寸法 横
        (mm)
        寸法 奥行き
        (mm)
        トラスココード 2次電流
        (A)
        推奨取付寸法
        (mm)

        5,456円

        ( 6,002円 )
        1個 -

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        0.03599266806-95200.380

        トランスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました