(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PPT-20E-BK
トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒 エンチョウコード

トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒 PPT-20E-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,506円
税込単価
12,657円

【特長】・ポッキンプラグ付きなので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • 定格電流(A):
    15
  • 電線仕様太さ(mm2):
    2
  • 電線仕様芯数(C):
    3
  • ポッキンプラグ:
  • 材質/仕上:
    電線:SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)
  • 仕様:
    アース付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

型番

PPT-20E-BK 解除

Loading...

PPT-20E-BK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
質量(kg)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPT-20E-BK

20
3.5
4937305006306
814-7344

1個

11,506( 12,657円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポッキンプラグ付きなので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます
・アース付きなので万一漏電が起きても安心です(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
・電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません
【用途】
・軽作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

Loading...

PPT-20E-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒の型番PPT-20E-BKのページです。
型番PPT-20E-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

    日動 ハンドリール 三相200V動力用 4芯×10m 黒 アース付

    日動 ハンドリール 三相200V動力用 4芯×10m 黒 アース付

      日動 ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用

      日動 ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 漏電保護専用

        メーカー 日動工業 日動工業 日動工業
        通常価格 7,794円 14,040円 18,762円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目  
        ソケット形状 A-3ソケット その他 -
        差込口個数/分割口 3 2 3
        定格電流(A) 15 8 -
        電線仕様太さ(mm2) 2 - 2
        電線仕様芯数(C) 3 - 3

        トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        PPT-10E-BK
        PPT20E-Y
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ケーブル長
        (m)
        質量
        (kg)
        JANコード トラスココード

        7,794円

        ( 8,573円 )
        1個 -

        1日目

        101.94937305006269814-7341

        11,965円

        ( 13,162円 )
        1個 -

        1日目

        203.54937305006320421-7641

        延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました