(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514001

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,268円
税込単価
23,395円

電気的特性、耐薬品性にも優れたチューブ。【特長】・絶縁抵抗や絶縁強度の強さは樹...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ふっ素樹脂(PTFE)
  • 商品タイプ:
    その他
  • チューブ内径(mm):
    4
  • 長さ(mm):
    10000
  • チューブ外径(mm):
    6
  • ピッチ:
    10
  • 結束可能外径(Φ):
    4~10
  • 商品タイプ詳細:
    スパイラルチューブ

型番

NR0514001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

電気的特性、耐薬品性に優れたスパイラルチューブ

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 4φ×6φ×10m:関連画像

外観

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 4φ×6φ×10m:関連画像

使用イメージ

商品コード 型番 外径 内径 ピッチ 結束可能外径 巻(m)
NR0514-001 PTFE-6φ用 10 4~10φ 10

開発秘話

 

お客様のニーズから生まれた製品になります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0514001

1個

21,268( 23,395円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気的特性、耐薬品性にも優れたチューブ。
【特長】
・絶縁抵抗や絶縁強度の強さは樹脂の中でTOPクラス。
・結束作業が簡単に行える。
・長物を結束する場合、どこからでも結束ができる便利な製品。
【用途】
・ふっ素樹脂チューブ、電気の配線、油機器、空力機器、配管等の保護や結束用等に。

NR0514001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514001の型番NR0514001のページです。
型番NR0514001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514001

フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514001

    フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514002

    フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514002

      フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 8φ×10φ×10m

      フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ 8φ×10φ×10m

        スパイラルチューブ ポリエチレン製(黒/乳白色)

        スパイラルチューブ ポリエチレン製(黒/乳白色)

          スパイラルチューブ ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品グレード

          スパイラルチューブ ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品グレード

            スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用

            スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用

              【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ

              【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ

                パンラップ

                パンラップ

                  結束保護材 ナイロンスパイラル KSN

                  結束保護材 ナイロンスパイラル KSN

                    結束保護材 スパイラルチューブ KSS

                    結束保護材 スパイラルチューブ KSS

                      スパイラルラッピング

                      スパイラルラッピング

                        10m スパイラルチューブ(白)

                        10m スパイラルチューブ(白)

                          スパイラルチューブ TSPシリーズ

                          スパイラルチューブ TSPシリーズ

                            メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル デンカエレクトロン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ミスミ パンドウイット カメダデンキ カメダデンキ パンドウイット エスコ 東洋技研
                            通常価格 21,268円 24,163円 32,217円 414円 24,772円 10,663円 5,499円 12,961円 8,814円 4,000円 1,313円 2,790円 17,313円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ポリエチレン - ナイロン ふっ素樹脂 UL94V-0 - ナイロン ポリエチレン - - ポリエチレン
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - - その他
                            チューブ内径(mm) 4 6 8 - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 10000 10000 10000 - - - - - - - - - -
                            チューブ外径(mm) 6 8 10 - - - - - - - - - -

                            フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルチューブ NR0514001のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、どうすればよいですか?
                            A
                            落ちにくい場合は洗剤や水洗いでも洗う事が可能です。

                            スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました