(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LU1201KF
豊澄電源 複巻絶縁トランス 1KVA LZ1101KF/LU1201KF TRANSFORMER

豊澄電源 複巻絶縁トランス 1KVA LZ1101KF/LU1201KF LU1201KF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
27,324円 10,929円
税込単価
30,056円 12,022円

【特長】・単相、複巻タイプです・50/60Hz両用になります・耐電圧は1.5K...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • 容量(kVA):
    1
  • 絶縁種別:
    F種
  • 入出力端子形状:
    ネジ端子台
  • ケース有無:
  • 寸法 縦(mm):
    150
  • 寸法 横(mm):
    157
  • 端子ネジ:
    M4
  • 推奨取付寸法(mm):
    110×82
  • 推奨取付ネジ:
    M6

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

LU1201KF 解除

Loading...

LU1201KF の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番相数/巻線容量(VA)一次電圧二次電圧シールド有無絶縁種別入出力端子形状ケース有無寸法 縦寸法 横寸法 奥行き
LZ1101KF単相/複巻1kVA90-100-110V100VF種ネジ端子台150mm157mm115mm
LU1201KF単相/複巻1kVA100-110V200-220-230VF種ネジ端子台150mm157mm116mm

型番リスト

型番
一次電圧(V)
二次電圧(V)
シールド有無
寸法 奥行き(mm)
トラスココード
2次電流(A)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LU1201KF

100-110
200-220-230
-
116
790-4321
5
9.1

1個

27,324円

10,929

( 12,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相、複巻タイプです
・50/60Hz両用になります
・耐電圧は1.5KVです
・F種絶縁となります
・JIS C-6436適用です
・電源ノイズの低減や機器の漏れ電流対策にに最適です(LZ1101KFのみ)
・入力調整タップを設けた仕様構成です(LZ1101KFのみ)
・ローコストモデルになります(LZ1101KFのみ)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

LU1201KFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豊澄電源 複巻絶縁トランス 1KVA LZ1101KF/LU1201KFの型番LU1201KFのページです。
型番LU1201KFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豊澄電源 複巻絶縁トランス 1KVA LZ1101KF/LU1201KF

豊澄電源 複巻絶縁トランス 1KVA LZ1101KF/LU1201KF

    豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 2KVA

    豊澄電源 LZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 2KVA

      豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

      豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

        豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA

        豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA

          メーカー 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器
          通常価格 27,324円 40,986円 7,634円 11,188円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   19日目  
          相数/巻線 単相/複巻 - 単相/複巻 単相/複巻
          容量(kVA) 1 - - -
          絶縁種別 F種 - A種 A種
          入出力端子形状 ネジ端子台 - その他 ネジ端子台
          ケース有無 -

          豊澄電源 複巻絶縁トランス 1KVA LZ1101KF/LU1201KFのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          LZ1101KF
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          一次電圧
          (V)
          二次電圧
          (V)
          シールド有無 寸法 奥行き
          (mm)
          トラスココード 2次電流
          (A)
          質量
          (kg)

          30,952円

          ( 34,047円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          90-100-110100115790-4371108.8

          トランスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました