(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンサン BNC変換アダプター 定格電圧:AC250V 耐電圧:AC750V

デンサン BNC変換アダプター 定格電圧:AC250V 耐電圧:AC750V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,097円
税込単価
3,407円

【特長】・両側がBNCプラグの変換アダプターです。【商品仕様】・絶縁抵抗:50...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番絶縁抵抗インピーダンス定格電圧耐電圧接触抵抗周波数帯域電圧定在波比JANコードトラスココード質量
LBNCPP5000MΩmin75ΩAC250VAC750V6mΩmax0~1GHz1.5max4937897516030827-858814g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBNCPP

1個

3,097( 3,407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両側がBNCプラグの変換アダプターです。
【商品仕様】
・絶縁抵抗:5000MΩmin
・インピーダンス:75Ω
・定格電圧:AC250V
・耐電圧:AC750V
・接触抵抗:6mΩmax
・周波数帯域:0?1GHz
・電圧定在波比:1.5max
・2個入
・JANコード:4937897516030
・トラスココード:827-8588
・質量:14g

LBNCPPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デンサン BNC変換アダプター 定格電圧:AC250V 耐電圧:AC750Vの型番LBNCPPのページです。
型番LBNCPPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンサン BNC変換アダプター 定格電圧:AC250V 耐電圧:AC750V

デンサン BNC変換アダプター 定格電圧:AC250V 耐電圧:AC750V

    TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)

    TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)

      TE 丸形圧着端子(スタッド径:M5/STRATO-THERM/16→14AWG)

      TE 丸形圧着端子(スタッド径:M5/STRATO-THERM/16→14AWG)

        TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M2.5/グレー ソリストランド/22AWG→16AWG)

        TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M2.5/グレー ソリストランド/22AWG→16AWG)

          銅線用裸圧着端子(R型)

          銅線用裸圧着端子(R型)

            ニッケル端子(NHR型)

            ニッケル端子(NHR型)

              裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

              裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

                裸圧着端子 丸型(バリュー品)

                裸圧着端子 丸型(バリュー品)

                  JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 断熱材=ビニール

                  JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 断熱材=ビニール

                    TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M4/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                    TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M4/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                      裸圧着端子 Y型(バリュー品)

                      裸圧着端子 Y型(バリュー品)

                        デンサン BNC変換アダプター 2方向に分配

                        デンサン BNC変換アダプター 2方向に分配

                          裸圧着端子(Y型)

                          裸圧着端子(Y型)

                            メーカー DENSAN TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 冨士端子工業 冨士端子工業 KST ミスミ 日本圧着端子製造 TE Connectivity ミスミ DENSAN KST
                            通常価格 3,097円 179円 404円 62円 720円 6,428円 511円 512円 38円 207円 522円 3,097円 511円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            デンサン BNC変換アダプター 定格電圧:AC250V 耐電圧:AC750Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました