(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク 結束タイ ループタイ(ナイロン) 125mm 約200本【200個入り】

ユタカメイク 結束タイ ループタイ(ナイロン) 125mm 約200本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
494円
税込単価
543円

【特長】・汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。【用途】・配線などの結束、一...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    35
  • 全長(mm):
    125
  • 幅(mm):
    0.5
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
    その他
  • 引張強度(N):
    58
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • JANコード:
    4903599018059
  • 質量(g):
    20
  • トラスココード:
    829-1145
  • 色詳細:
    ナチュラル
  • 包装形態:
  • 入数:
    200本
  • 使用温度範囲:
    -40~85℃
  • タイプ:
    ループ
  • 備考:
    屋内用

(i)ご注意

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KO-14

1パック

200個入り

494( 543円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。
【用途】
・配線などの結束、一般作業での結束。
【商品仕様】
・色:ナチュラル
・幅(mm):0.5
・長さ(mm):125
・引張強度(N):58
・厚さ(mm):0.5
・包装形態:袋
・袋入数(本):200
・屋内用
・使用温度範囲:-40~85℃
・JANコード:4903599018059
・トラスココード:829-1145
・質量:20g
【材質/仕上】
・ナイロン

(i)ご注意

KO-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 結束タイ ループタイ(ナイロン) 125mm 約200本の型番KO-14のページです。
型番KO-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク 結束タイ ループタイ(ナイロン) 125mm 約200本

ユタカメイク 結束タイ ループタイ(ナイロン) 125mm 約200本

    ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ

    ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ

      SapiSelco バケットケーブルタイ カラーミックス 800本 140mm、

      SapiSelco バケットケーブルタイ カラーミックス 800本 140mm、

        フィッシャー ケーブルフィックス クリアー (20本入)

        フィッシャー ケーブルフィックス クリアー (20本入)

          ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

          ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

            SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mm

            SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mm

              高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

              高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

                結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                  ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本

                  ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本

                    高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本

                    高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本

                      ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

                      ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

                        メーカー ユタカメイク ユタカメイク SapiSelco フィッシャー トラスコ中山 SapiSelco トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 494円 186円 5,780円 803円 3,578円 4,734円 7,710円 3,696円 17,868円 4,260円 6,450円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                        結束径(mm) 35 - - - 57 - 216 - 227 105 137
                        全長(mm) 125 - - - 230 - 730 - 762 380 480
                        幅(mm) 0.5 - - - 12.7 - 12.7 - 9 12.7 12.7
                        材質 ナイロン ナイロン - - ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                        その他 その他 - - -

                        ユタカメイク 結束タイ ループタイ(ナイロン) 125mm 約200本のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました