(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KO-09
ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ【5~50個入り】 ケーブルタイ(オクナイヨウ)

ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ KO-09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

【特長】・汎用性の高い標準タイプの結束バンドです【用途】・配線などの結束、一般...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ナチュラル
  • 包装形態:
  • 備考:
    屋内用

(i)ご注意

Loading...

KO-09 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KO-09

38
140
3.8
178
1.2
4903599015119
28
829-1141
40本

1パック

40個入り

450( 495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い標準タイプの結束バンドです
【用途】
・配線などの結束、一般作業での結束

(i)ご注意

KO-09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイの型番KO-09のページです。
型番KO-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ

ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ

    Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル

    Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル

      Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, ナチュラル

      Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, ナチュラル

        Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mm

        Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mm

          Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm 13mm

          Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm 13mm

            ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03012

            ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03012

              メーカー ユタカメイク エスケイ工機 エスケイ工機 RICHCO_ESSENTRA RICHCO_ESSENTRA ヘラマンタイトン
              通常価格 186円 8円 15円 100円 102円 24円
              通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              材質 ナイロン - - - - -
              その他 - - - - -
              色詳細 ナチュラル - - - - -
              包装形態 - - - - -
              備考 屋内用 - - - - -

              ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              KO-08
              KO-10
              KO-12
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              結束径
              (mm)
              全長
              (mm)

              (mm)
              引張強度(N) 厚さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 入数

              457円

              ( 503円 )

              50個入り

              1パック -

              1日目

              221002.5801.1490359901510216829-114050本

              186円

              ( 205円 )

              30個入り

              1パック -

              2日目

              16802.280149035990151407829-114230本

              202円

              ( 222円 )

              5個入り

              1パック -

              4日目

              652804.82171.3490359901516411829-11435本

              結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました