(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日動 ハンドリール 三相200V動力用 4芯×10m 黒 アース付

日動 ハンドリール 三相200V動力用 4芯×10m 黒 アース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,040円
税込単価
15,444円

【特長】・三相200V動力用です。・ドラムよりコンパクト、延長コードより便利・...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    その他
  • 色:
  • 機能:
    巻き取り / 通電ランプ付
  • 差込口個数/分割口:
    2
  • ケーブル長(m):
    10
  • 定格電流(A):
    8
  • 定格電圧(V):
    200
  • 仕様:
    屋内型
  • JANコード:
    4937305011928
  • トラスココード:
    814-7316
  • アース有無:
  • 質量(g):
    2800.0
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 電線仕様芯数(C):
    4
  • 電線仕様太さ([[MM2]]):
    2.0
  • コンセント仕様定格:
    接地3P・19A・250V アース付
  • コンセント仕様形状:
    [[四相1]]
  • 電線種:
    SVCT

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

型番

HR-E310 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-E310

1個

14,040( 15,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三相200V動力用です。
・ドラムよりコンパクト、延長コードより便利
・延長コード感覚で持ち運びも楽々
・ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)
【用途】
・屋内作業現場に
・接地が義務付けられた現場に
【商品仕様】
・電線仕様長さ(m):10
・電線仕様芯数(C):4
・コンセント仕様定格:接地3P19A250V
・コンセント仕様形状:[[三芯]]
・コンセント仕様個数:2
・過負荷保護:-
・定格電流(A):8
・本体色:黒
・漏電保護:-
・漏電保護:-
・本体色:黒
・定格電流(A):8
・過負荷保護:-
・電線色:黒
・電線仕様太さ(mm[[*2]]):2
・屋内型
・アース付
・電源ランプ付
・JANコード:4937305011928
・トラスココード:814-7316
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・電線種(mm[[*2]]):SVCT2

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

HR-E310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日動 ハンドリール 三相200V動力用 4芯×10m 黒 アース付の型番HR-E310のページです。
型番HR-E310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日動 ハンドリール 三相200V動力用 4芯×10m 黒 アース付

日動 ハンドリール 三相200V動力用 4芯×10m 黒 アース付

    器具用延長コード WH4931WP

    器具用延長コード WH4931WP

      日動 スピコンハンドリール

      日動 スピコンハンドリール

        延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

        延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

          日動 スピコンBOX

          日動 スピコンBOX

            トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

            トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

              スイッチ付延長コード

              スイッチ付延長コード

                コンセントバー用電源コード

                コンセントバー用電源コード

                  延長コード EDLP延長コード 白

                  延長コード EDLP延長コード 白

                    メーカー 日動工業 Panasonic 日動工業 Panasonic 日動工業 日動工業 ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器
                    通常価格 14,040円 4,790円 10,756円 1,505円 15,158円 7,794円 2,201円 2,152円 1,047円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    プラグ形状 その他 - A-2 - A-3 - A-2スイングプラグ A-3 A-2
                    ソケット形状 その他 その他 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-2ソケット その他 A-2ソケット
                    その他 - -
                    機能 巻き取り / 通電ランプ付 - ブレーカー / 通電ランプ付 - 防雨 / 屋外用 - トラッキング防止 トラッキング防止 -
                    差込口個数/分割口 2 - 2 - 1 3 1 1 1

                    日動 ハンドリール 三相200V動力用 4芯×10m 黒 アース付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました