(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ムキソケ アジャスター式 クリアケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DKMS200AJCL
ムキソケ アジャスター式 クリアケース タジマ ムキソケ アジャスターシキ200 クリアケース

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,659円 14,100円
税込単価
16,125円 15,510円

【特長】・充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 適応電線:
    より線
  • 材質1:
    アルミ(本体)/スチール(刃)
  • 対応ドライバー:
    14.4V~

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。 本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。 安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。

型番

DKMS200AJCL 解除

Loading...

商品情報を表示

DKMS200AJCL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
適応サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
剥き幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DKMS200AJCL

159
200
4975364164148
330
825-2679
33~48

1個

14,659円

14,100

( 15,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆がはがせます
・誰でも簡単、しかも精度は一定に保てます
・剥き幅が調整できる「アジャスター式」、圧着端子の幅を0~15mmの間で任意に設定が可能です
・替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBL:1枚入」、「DK-MSBL3:3枚入」)
・ビット交換式のため、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能です
・ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能です
【用途】
・CV・CVTケーブルの被覆はがし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。 本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。 安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ムキソケ アジャスター式 クリアケースの型番DKMS200AJCLのページです。
型番DKMS200AJCLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ムキソケ アジャスター式 クリアケース

ムキソケ アジャスター式 クリアケース

    CV線ストリッパー“ムキソケ”

    CV線ストリッパー“ムキソケ”

      ワイヤーストリッパー P-967

      ワイヤーストリッパー P-967

        ワイヤーストリッパー P-960

        ワイヤーストリッパー P-960

          “カスタムライトストリッパー”ショートストップラッチ

          “カスタムライトストリッパー”ショートストップラッチ

            電設作業工具 ケーブルストリッパー(ND-800 シリーズ)

            電設作業工具 ケーブルストリッパー(ND-800 シリーズ)

              “カスタムストリッパー”ショートストップラッチ

              “カスタムストリッパー”ショートストップラッチ

                ワイヤーストリッパー No.3000

                ワイヤーストリッパー No.3000

                  メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ホーザン ホーザン IDEAL ジェフコム IDEAL ベッセル
                  通常価格 13,255円 1,985円 3,560円 3,330円 6,647円 5,635円 4,374円 4,057円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  工具種類 電線剥き工具 - 電線剥き工具 電線剥き工具 その他関連用品 電線剥き工具 その他関連用品 電線剥き工具
                  適応電線 より線 - 単線 単線 - - - -
                  材質1 アルミ(本体)/スチール(刃) - - - - - - -
                  対応ドライバー 14.4V~ - - - - - - -

                  ムキソケ アジャスター式 クリアケースのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  DKMS250AJCL
                  DKMS325AJCL
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長
                  (mm)
                  適応サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 剥き幅
                  (mm)

                  13,255円

                  ( 14,581円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1642504975364164155332825-268236~51

                  14,659円

                  ( 16,125円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1643254975364164162328825-268436~51

                  電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました