(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サカズメ LED表示灯 DA-8FL-2 (AC/DC200V接続) Φ8 赤

サカズメ LED表示灯 DA-8FL-2 (AC/DC200V接続) Φ8 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
948円
税込単価
1,043円

【特長】・抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。・AC/DC200V用電源にダイ...

詳細情報を確認する

型番

DA8FL2ACDC200VR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長パネルカット発光色レンズ色用途定格電圧(V)定格電流(mA)結線方法絶縁耐圧絶縁抵抗トラスココード質量材質
DA8FL2ACDC200VR抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯φ8.2電源表示灯用、電源のON、OFF表示灯AC/DC200(180~264)1.0~2.5リード線(L=200mm UL1430 AWG24)AC2000V1分間(充電部アース間)DC500V100MΩ以上(充電部アース間)788-83925.1g本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、飾り金具:真鍮クロームメッキ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA8FL2ACDC200VR

1個

948( 1,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
・AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。
・パネルカット:φ8.2
・発光色:赤
・レンズ色:赤
・長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
・飾り金具が添付されています。
【用途】
・電源表示灯用
・電源のON、OFF表示灯
【商品仕様】
・定格電圧(V):AC/DC200(180~264)
・定格電流(mA):1.0~2.5
・結線方法:リード線(L=200mm UL1430 AWG24)
・モールドフレーム
・絶縁耐圧:AC2000V1分間(充電部アース間)
・絶縁抵抗:DC500V100MΩ以上(充電部アース間)
・トラスココード:788-8392
・質量:5.1g
【材質/仕上】
・本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
・飾り金具:真鍮クロームメッキ

DA8FL2ACDC200VRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サカズメ LED表示灯 DA-8FL-2 (AC/DC200V接続) Φ8 赤の型番DA8FL2ACDC200VRのページです。
型番DA8FL2ACDC200VRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サカズメ LED表示灯 DA-8FL-2 (AC/DC200V接続) Φ8 赤

サカズメ LED表示灯 DA-8FL-2 (AC/DC200V接続) Φ8 赤

    サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC200V接続) Φ8 赤

    サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC200V接続) Φ8 赤

      サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC100V接続) Φ8 赤

      サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC100V接続) Φ8 赤

        サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC200V接続) Φ8 赤

        サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC200V接続) Φ8 赤

          サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC100V接続) Φ8 赤

          サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC100V接続) Φ8 赤

            サカズメ LED表示灯 DA-10JPL (AC/DC200V接続)Φ10 赤

            サカズメ LED表示灯 DA-10JPL (AC/DC200V接続)Φ10 赤

              サカズメ LED表示灯 DA-10JPL (AC/DC100V接続)Φ10 赤

              サカズメ LED表示灯 DA-10JPL (AC/DC100V接続)Φ10 赤

                サカズメ LED表示灯 DA-8FL (AC/DC100V接続) Φ8 青

                サカズメ LED表示灯 DA-8FL (AC/DC100V接続) Φ8 青

                  サカズメ LED表示灯 DA-8FL-2 (AC/DC100V接続) Φ8 緑

                  サカズメ LED表示灯 DA-8FL-2 (AC/DC100V接続) Φ8 緑

                    サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 赤

                    サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 赤

                      サカズメ LED表示灯 DA-10TPBL (AC/DC200V接続)Φ10赤

                      サカズメ LED表示灯 DA-10TPBL (AC/DC200V接続)Φ10赤

                        サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC200V接続) Φ8 橙

                        サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC200V接続) Φ8 橙

                          メーカー 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所
                          通常価格 948円 1,877円 1,877円 1,898円 2,000円 2,417円 2,167円 2,772円 2,978円 1,888円 1,364円 2,166円
                          通常出荷日 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                          サカズメ LED表示灯 DA-8FL-2 (AC/DC200V接続) Φ8 赤のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          電源表示
                          評価 5.0満足度:5.02023/08/07
                          既設の電球型表示灯が玉切れにつき交換
                          この商品は変圧器なしでダイレクトに
                          200vかけることができるので
                          コンパクトでよい
                          他社のは変圧器が別途必要で倍以上の価格になり
                          体積的には4倍くらいになってしまう

                          LEDなので寿命も期待できる

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました