(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 橙

サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 橙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,880円
税込単価
2,068円

【特長】・抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。・AC/DC100V用電源にダイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

DA10MLACDC100VO 解除

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA10MLACDC100VO

1個

1,880( 2,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
・AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
・パネルカット:φ10.2
・発光色:橙
・レンズ色:橙
・長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
【用途】
・電源表示灯用
・電源のON、OFF表示灯
【商品仕様】
・定格電圧(V):AC/DC100(90~132)
・定格電流(mA):1.0~2.5
・結線方法:リード線(L=200mm UL1430 AWG24)
・モールドフレーム
・絶縁耐圧:AC2000V1分間(充電部アース間)
・絶縁抵抗:DC500V100MΩ以上(充電部アース間)
・トラスココード:788-7868
・質量:5.2g
【材質/仕上】
・本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 橙の型番DA10MLACDC100VOのページです。
型番DA10MLACDC100VOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 橙

サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 橙

    サカズメ LED表示灯 DA-10ML-1 (AC/DC200V接続)Φ10橙

    サカズメ LED表示灯 DA-10ML-1 (AC/DC200V接続)Φ10橙

      サカズメ LED表示灯 DA-8FL (AC/DC100V接続) Φ8 橙

      サカズメ LED表示灯 DA-8FL (AC/DC100V接続) Φ8 橙

        サカズメ LED表示灯 DA-10TPBL (AC/DC200V接続)Φ10赤

        サカズメ LED表示灯 DA-10TPBL (AC/DC200V接続)Φ10赤

          サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 橙

          サカズメ LED表示灯 DA-10MPL (AC/DC100V接続)Φ10 橙

            サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC100V接続) Φ8 赤

            サカズメ LED表示灯 DA-8FL-4 (AC/DC100V接続) Φ8 赤

              サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC200V接続) Φ8 赤

              サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC200V接続) Φ8 赤

                メーカー 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所 坂詰製作所
                通常価格 1,880円 1,151円 1,153円 1,364円 2,156円 1,877円 1,898円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 橙のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト