(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CJ0645
ケーブルジヤッキ ケーブルジヤッキ

ケーブルジヤッキ CJ0645

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
118,135円 98,890円
税込単価
129,949円 108,779円

【特長】・折りたたみ式になっているので持運びに便利です・接地幅が縮少してあるた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • リール棒(2トン用φ45×1200mm(小)φ55×1200mm(大) 6トン用φ63×1800mm)は別売です。

Loading...

CJ0645 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ0645

39000.0
850-2179

1個

118,135円

98,890

( 108,779円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式になっているので持運びに便利です
・接地幅が縮少してあるため、通行障害は少なくなります
【用途】
・電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです
・2台1組で使用します

(i)ご注意

  • リール棒(2トン用φ45×1200mm(小)φ55×1200mm(大) 6トン用φ63×1800mm)は別売です。

CJ0645で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルジヤッキの型番CJ0645のページです。
型番CJ0645に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルジヤッキ

ケーブルジヤッキ

    メッセンジャーワイヤー

    メッセンジャーワイヤー

      コネクタホルダー

      コネクタホルダー

        バックアップスリーブ (25mm充填用)

        バックアップスリーブ (25mm充填用)

          引込みキャップ

          引込みキャップ

            被覆付メッセンジャーワイヤー

            被覆付メッセンジャーワイヤー

              偏芯コネクタ

              偏芯コネクタ

                バックアップスリーブ用 固定金具

                バックアップスリーブ用 固定金具

                  PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                  PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付

                    ワイヤーハンガー(屋内用)

                    ワイヤーハンガー(屋内用)

                      引込みカバー (小型タイプ)

                      引込みカバー (小型タイプ)

                        プラステロック

                        プラステロック

                          埋込四角アウトレットボックス (極薄型)

                          埋込四角アウトレットボックス (極薄型)

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 63,380円 6,608円 277円 161円 473円 16,101円 234円 609円 1,051円 118円 714円 657円 228円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー - ベージュ - - シルバー ベージュ ベージュ - グレー

                            ケーブルジヤッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CJ0228
                            CJ0620
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード

                            63,380円

                            ( 69,718円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14000.0850-2177

                            103,801円

                            ( 114,181円 )
                            1個 -

                            4日目

                            27000.0850-2178

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました