(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CD11015S
豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス TRANSFORMER

豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス CD11015S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,060円
税込単価
35,266円

【特長】・単相、単巻、ケース入りです・日本の電気製品を海外でご使用になる為のト...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 二次電圧(V):
    100
  • 入出力端子形状:
    平ピンA-2 E付
  • ケース有無:
  • プラグコード長(mm):
    1700
  • 保護装置:
    プロテクター

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CD11015S 解除

Loading...

CD11015S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番相数/巻線容量一次電圧二次電圧入出力端子形状ケース有無寸法 縦寸法 横寸法 奥行き
CD11015S単相/単巻1.5kVA110V100V平ピンA-2 E付155mm116mm165mm
CD11006S単相/単巻0.6kVA110V100V平ピンA-2 E付147mm94mm149mm
CD12015S単相/単巻1.5kVA115~120V100V平ピンA-2 E付155mm116mm165mm

型番リスト

型番
容量(kVA)
一次電圧(V)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CD11015S

1.5
110
155
116
165
790-3723
3.7

1個

32,060( 35,266円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相、単巻、ケース入りです
・日本の電気製品を海外でご使用になる為のトランスです
・50/60Hz両用になります

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

CD11015Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランスの型番CD11015Sのページです。
型番CD11015Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

    ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

    ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

      海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

      海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

        AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

        AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

          ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

          ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

            AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

            AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

              AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置

              AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置

                SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

                SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

                  R1シリーズ 制御トランス

                  R1シリーズ 制御トランス

                    メーカー 豊澄電源機器 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                    通常価格 19,314円 32,446円 29,329円 29,329円 19,140円 81,084円 48,059円 20,160円 2,623円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    相数/巻線 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 その他 単相/単巻 単相/単巻 単相/複巻
                    二次電圧(V) 100 100 AC100-110-120-200-220-240 AC100-110-120-200-220-240 - AC100 AC100 - -
                    入出力端子形状 平ピンA-2 E付 その他 - - その他 - - - -
                    ケース有無
                    プラグコード長(mm) 1700 - - - - - - - -

                    豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランスのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    CD11006S
                    CD12015S
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (kVA)
                    一次電圧
                    (V)
                    寸法 縦
                    (mm)
                    寸法 横
                    (mm)
                    寸法 奥行き
                    (mm)
                    トラスココード 質量
                    (kg)

                    19,314円

                    ( 21,245円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    0.611014794149790-37072.3

                    32,060円

                    ( 35,266円 )
                    1個 -

                    10日目

                    1.5115~120155116165790-37583.7

                    トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました