(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD21R050A
豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス TRANSFORMER

豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス AD21R050A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,668円
税込単価
5,135円

【特長】・単相、単巻タイプです・50/60Hz両用になります・耐電圧は1.5K...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 一次電圧(V):
    200/220/240
  • 二次電圧(V):
    100/115
  • 絶縁種別:
    A種
  • 入出力端子形状:
    その他
  • 入出力端子形状 詳細:
    ハンダ付け端子
  • その他規格:
    JIS C-6436

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

AD21R050A 解除

Loading...

AD21R050A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番相数/巻線容量一次電圧二次電圧絶縁種別入出力端子形状寸法 縦寸法 横寸法 奥行き
AD21R050A単相/単巻0.05kVA200/220/240V100/115VA種その他59mm92mm51mm
AD21020A単相/単巻0.021kVA200/220/240V100/115VA種その他44mm71mm58mm
AD21005A単相/単巻0.005kVA200/220/240V100/115VA種その他36mm63mm48mm
AD21010A単相/単巻0.01kVA200/220/240V100/115VA種その他43mm69mm52mm

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
トラスココード
質量(g)
2次電流(A)
推奨取付寸法(mm)
推奨取付ネジ
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD21R050A

0.05
59
92
51
790-3677
630.0
0.5
80
M4
0.63

1個

4,668( 5,135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相、単巻タイプです
・50/60Hz両用になります
・耐電圧は1.5KVです
・A種絶縁となります
・ラグ端子(ハンダ付け)タイプです
・JIS C-6436適用です
・200V対100Vの単巻ダウントランスです
・0V端子は1次/2次共用です(AD21R050Aのみ)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

AD21R050Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランスの型番AD21R050Aのページです。
型番AD21R050Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス

豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス

    豊澄電源 LU12シリーズ 100V対200V複巻アップトランス100VA

    豊澄電源 LU12シリーズ 100V対200V複巻アップトランス100VA

      豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス

      豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス

        豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス 30VA

        豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス 30VA

          メーカー 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器
          通常価格 4,460円 10,125円 4,510円 6,848円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          相数/巻線 単相/単巻 - 単相/複巻 -
          一次電圧(V) 200/220/240 - 200-220-240 -
          二次電圧(V) 100/115 - 100-110-115 -
          絶縁種別 A種 - A種 -
          入出力端子形状 その他 - その他 -

          豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランスのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          AD21005A
          AD21010A
          AD21020A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (kVA)
          寸法 縦
          (mm)
          寸法 横
          (mm)
          寸法 奥行き
          (mm)
          トラスココード 質量(g) 2次電流
          (A)
          推奨取付寸法
          (mm)
          推奨取付ネジ 質量
          (kg)

          4,460円

          ( 4,906円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          0.005366348790-3511200.00.0552M30.2

          4,705円

          ( 5,176円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          0.01436952790-3529260.00.160M40.26

          4,894円

          ( 5,383円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          0.021447158790-3553330.00.2162M40.33

          トランスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました