(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表示マジックバンド

表示マジックバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,737円
税込単価
3,011円

【特長】・ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    3000
  • 幅(mm):
    20
  • 材質:
    ナイロン
  • 材質詳細:
    ポリエステルナイロン
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 仕様:
    マジックバンドタイプ
  • 質量(g):
    35

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は屋内使用のため水濡れ状況での使用はご遠慮ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900113

現用
4582360854074
792-5930

1個

2,737( 3,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます
・文字が交互反転に印字されているので、どちらからでも文字を認識できます
・好みの長さにカットができます
・繰り返し使用できます(約1000回程度)
【用途】
・ケーブル類の結束に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は屋内使用のため水濡れ状況での使用はご遠慮ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明

900113で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示マジックバンドの型番900113のページです。
型番900113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示マジックバンド

表示マジックバンド

    ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

    ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

      マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)

      マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)

        Tak-Ty タックタイ HLS/HLSP/HLMシリーズ

        Tak-Ty タックタイ HLS/HLSP/HLMシリーズ

          カラーケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

          カラーケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

            結束バンド(マーキングタイプ)MCVシリーズ

            結束バンド(マーキングタイプ)MCVシリーズ

              インシュロック カラータイ 標準グレード

              インシュロック カラータイ 標準グレード

                Pan-Ty マーカータイプ ナイロン結束バンド

                Pan-Ty マーカータイプ ナイロン結束バンド

                  Tak-Ty タックタイ HLT/HLTPシリーズ

                  Tak-Ty タックタイ HLT/HLTPシリーズ

                    フィッシャー ケーブルフィックス ブラック (20本入)

                    フィッシャー ケーブルフィックス ブラック (20本入)

                      Pan-Ty(TM) パンタイ ナイロン結束バンド PLTシリーズ

                      Pan-Ty(TM) パンタイ ナイロン結束バンド PLTシリーズ

                        HellermannTyton, 561-05009, ケーブルマーカー 白

                        HellermannTyton, 561-05009, ケーブルマーカー 白

                          ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型

                          ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型

                            メーカー KEIAI(敬相) SapiSelco エスジー工業 パンドウイット SapiSelco KSS ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット フィッシャー パンドウイット ヘラマンタイトン トラスコ中山
                            通常価格 2,737円 2,282円 1,657円 976円 289円 619円 648円 1,612円 1,744円 803円 335円 17円 3,302円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            全長(mm) 3000 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 20 - 2.5 - - - - - 12.7 - - - -
                            材質 ナイロン - ナイロン6,6 - - ナイロン 66ナイロン - - - - - -
                            材質詳細 ポリエステルナイロン - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.6 - - - - - - - - - - - -

                            表示マジックバンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            900114
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            2,737円

                            ( 3,011円 )
                            1個 -

                            1日目

                            撤去4582360854098792-5948

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました