(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ステンレスサドルバンド625113

カクダイ ステンレスサドルバンド625113

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
57円
税込単価
63円

【商品仕様】・パイプ配管の壁面への押え用。・カクダイ ステンレスサドルバンド・...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6251134972353625109807-37783.0gステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

625113

10個

57( 63円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ配管の壁面への押え用。
・カクダイ ステンレスサドルバンド
・JANコード:4972353625109
・トラスココード:807-3778
・質量:3.0g
【材質/仕上】
・ステンレス

625113で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスサドルバンド625113の型番625113のページです。
型番625113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ステンレスサドルバンド625113

カクダイ ステンレスサドルバンド625113

    カクダイ ステンレスサドルバンド625140

    カクダイ ステンレスサドルバンド625140

      カクダイ ステンレスサドルバンド625150

      カクダイ ステンレスサドルバンド625150

        カクダイ ステンレスサドルバンド625116

        カクダイ ステンレスサドルバンド625116

          カクダイ ステンレスサドルバンド625130

          カクダイ ステンレスサドルバンド625130

            VE両サドル(VE管・TLフレキ用)

            VE両サドル(VE管・TLフレキ用)

              PF管連サドル 2連固定用

              PF管連サドル 2連固定用

                サドル(建築配線資材)

                サドル(建築配線資材)

                  VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                  VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                    FEP用両サドル

                    FEP用両サドル

                      PF管両サドル

                      PF管両サドル

                        環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                        環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                          引込みエルボ

                          引込みエルボ

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ 未来工業 未来工業 日動電工 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 57円 148円 198円 56円 70円 34円 80円 91円 213円 120円 176円 74円 473円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー グレー グレー グレー - - - - - ミルキーホワイト ベージュ
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 難燃ABS 樹脂

                            カクダイ ステンレスサドルバンド625113のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管の固定に
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/02
                            ステンレス製の配管固定バンドです。
                            常に使うバンドなので10個セットでもいいですが、個別で買えるほうがより便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました