(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズ

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
89,161円
税込単価
98,077円

【特長】・CEマーキング 動力・コントロールケーブル。・EN50525-2-5...

詳細情報を確認する

型番

OLFLEX CLASSIC 100CY 4G10-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

OLFLEX CLASSIC 100CYシリーズの詳細

ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズ:関連画像

OLFLEX CLASSIC 100CYシリーズ イメージ

  • ※ パッケージサイズ:30kg以下または250m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ※ 各サイズに対する個々の長さ:≧4G50最大500m;≧4G95最大400m;≧4G120最大300m;≧4G150最大250m
  • ※ 写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

OLFLEX CLASSIC 100CYシリーズの利点

  • 小さいケーブル径により省スペース設置
  • テスト電圧4kVによる高電気性能

OLFLEX CLASSIC 100CYシリーズの適用範囲

  • プラントエンジニアリング
  • 産業用機械
  • 暖房および空調システム
  • コンベヤーおよび輸送システム
  • サーボドライブ
  • EMC感受性の高い環境(電磁両立性)

OLFLEX CLASSIC 100CYシリーズの特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 優れた耐薬品性
  • 高度なシールド
  • 低伝送インピーダンス(最大30MHz時250Ω/km)

OLFLEX CLASSIC 100CYシリーズの適合基準/認可

  • IEC 60227-5およびEN 50525-2-51に準拠

OLFLEX CLASSIC 100CYシリーズの構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC絶縁LAPP P8/1
  • 層撚り電線
  • PVCインナーシース、灰
  • 錫メッキ銅編組
  • PVCアウターシース、透明

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
定格電圧
全長(m)
アース線
仕上り外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OLFLEX CLASSIC 100CY 4G10-20

4
10
[301~599V] 450/750V(CE)
20
GY(緑/黄)色入り
21.1
10

1個

89,161( 98,077円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CEマーキング 動力・コントロールケーブル。
・EN50525-2-51(VDE0285-525-2-51)準拠。
・シールド+透明PVC保護シース。
・EC 60332-1-2準拠の難燃性。
・細いケーブル直径による省スペース設置。
・4kV試験電圧のため、高電気性能を発揮。
・公称電圧:U0/U 300/500V (導体断面積1.5mm2以上は、450/750V)。
・撚線:裸銅線 細撚線(IEC60228 Class5)。
・温度範囲:固定時-40℃~+80℃/一時可動時-5℃~+70℃。
・絶縁体:PVCコンパウンド(黒地白字ナンバリング)。
・インナーシース:PVC・銅編組シールド。
・シース:透明PVC。
【用途】
・各種産業機械・工作機械・プラント・空調設備・ノイズ対策用途など。
・プラントエンジニアリング。
・産業用機械。
・冷暖房システム。
・コンベヤと輸送システム。
・サーボ駆動。
・EMCに敏感な環境で使用 (電磁両立性)。

カタログ

 

OLFLEX CLASSIC 100CY 4G10-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズの型番OLFLEX CLASSIC 100CY 4G10-20のページです。
型番OLFLEX CLASSIC 100CY 4G10-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズ

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズ

    電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ

    電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ

      S-FLEX VCTFシリーズ

      S-FLEX VCTFシリーズ

        電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ

        電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ

          NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

          NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

            NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用

            NA3CT/NA6CT UL規格 固定電源用

              電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ

              電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ

                NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                  NA3SC2 180℃耐熱シリコン

                  NA3SC2 180℃耐熱シリコン

                    NA3UC UL対応

                    NA3UC UL対応

                      NA6UC UL/CSA対応

                      NA6UC UL/CSA対応

                        NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応

                        NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応

                          工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

                          工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

                            メーカー LAPP LAPP 品川電線 LAPP ミスミ ミスミ LAPP ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 倉茂電工
                            通常価格 10,848円 8,347円 1,832円 924円 4,409円 2,123円 1,368円 2,737円 11,217円 3,060円 2,608円 3,364円 1,826円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            電線規格 その他 その他 VCTF - VCT その他 その他 VCT その他 その他 その他 その他 VCTF
                            シールド -
                            安全規格 CE CE PSE - - UL RECOGNIZED CE - - - - - -
                            特性 耐薬品性 耐薬品性 耐油性 / 耐寒性 - 耐油性 耐油性 耐薬品性 耐油性 耐熱性 / 耐寒性 耐油性 耐油性 耐油性 耐油性
                            シース(外被)色 透明 透明 - - ネイビー色 ネイビー色 ネイビー色 空色 ネイビー色 ネイビー色 ネイビー色

                            電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ケーブルにはアース線が1本入ってますか。
                            A
                            本製品のケーブルは、2芯のケーブルを除き、その他の製品はすべて、緑/黄のアース線が1本含まれます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OLFLEX CLASSIC 100CY 3G0.75-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?芯数
                            (芯)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            定格電圧 全長
                            (m)
                            アース線 仕上り外径
                            (mm)

                            10,848円

                            ( 11,933円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1030.75[300V] 300/500V(CE)20GY(緑/黄)色入り7.9

                            電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました