(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,347円 ~ 41,529円
税込価格
9,182円 ~ 45,682円

【特長】・小さいケーブル径により省スペース設置。・試験電圧4kVによる高電気性...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

OLFLEX CLASSIC 110CYシリーズの詳細

OLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ:関連画像

OLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ イメージ

  • ※ パッケージサイズ:30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラムです。
  • ※ 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

OLFLEX CLASSIC 110CYシリーズの利点

  • 小さいケーブル径により省スペース設置
  • テスト電圧4kVによる高電気性能

OLFLEX CLASSIC 110CYシリーズの適用範囲

  • プラントエンジニアリング、産業用機械、暖房および空調システム
  • コンベヤーおよび輸送システム
  • EMC感受性の高い環境(電磁両立性)

OLFLEX CLASSIC 110CYシリーズの特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 優れた耐薬品性
  • 高度なシールド
  • 低伝送インピーダンス(最大30MHz時250Ω/km)

OLFLEX CLASSIC 110CYシリーズの技術データ

  • 定格電圧 U0/U: 300/500V
  • 試験電圧:4000V
  • 保護導体:G = 緑/黄の保護導体付き、X = 保護導体無し
  • 温度範囲:不連続の可動使用 -5℃~+70℃、固定使用 -40℃~+80℃

OLFLEX CLASSIC 110CYシリーズの構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC絶縁LAPP P8/1
  • 層撚り電線
  • PVCインナーシース、灰
  • 錫メッキ銅編組
  • PVCアウターシース、透明

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
全長(m)
アース線
仕上り外径(mm)
銅重量(kg/km)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
0.5
10
GY(緑/黄)色入り
8.4
66
10

1個

8,347( 9,182円 )

3日目

5
0.5
20
GY(緑/黄)色入り
8.4
66
10

1個

12,758( 14,034円 )

3日目

5
0.5
30
GY(緑/黄)色入り
8.4
66
10

1個

18,118( 19,930円 )

3日目

5
0.5
40
GY(緑/黄)色入り
8.4
66
10

1個

22,312( 24,543円 )

3日目

5
0.5
50
GY(緑/黄)色入り
8.4
66
10

1個

26,668( 29,335円 )

3日目

5
0.5
100
GY(緑/黄)色入り
8.4
66
10

1個

41,529( 45,682円 )

3日目

[12] 12
[1.5] 1.5
10
GY(緑/黄)色入り
14.8
280
10

1個

15,200( 16,720円 )

3日目

[12] 12
[1.5] 1.5
20
GY(緑/黄)色入り
14.8
280
10

1個

22,800( 25,080円 )

3日目

[12] 12
[1.5] 1.5
30
GY(緑/黄)色入り
14.8
280
10

1個

30,400( 33,440円 )

3日目

[12] 12
[1.5] 1.5
40
GY(緑/黄)色入り
14.8
280
10

1個

38,000( 41,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さいケーブル径により省スペース設置。
・試験電圧4kVによる高電気性能。
・裸銅線による細撚線。
・難燃性(IEC 60332-1-2 準拠)。
・高度なシールド低伝送インピーダンス(最大30MHz時250Ω/km)。
【用途】
・プラントエンジニアリング/産業用機械/暖房および空調システム。
・コンベヤーおよび輸送システム。
・EMC感受性の高い環境(電磁両立性)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ

    電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズ

    電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズ

      グローバルスタンダードケーブル CE-36(BE)/LIS

      グローバルスタンダードケーブル CE-36(BE)/LIS

        NA6UC UL/CSA対応

        NA6UC UL/CSA対応

          NA3UC UL対応

          NA3UC UL対応

            工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

            工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

              NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

              NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                メーカー LAPP LAPP 倉茂電工 ミスミ ミスミ 倉茂電工 ミスミ
                通常価格 8,347円 10,848円 4,419円 2,608円 3,060円 1,440円 1,836円
                通常出荷日 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                電線規格 その他 その他 その他 その他 その他 VCTF VCTF
                定格電圧 300/500V(CE) - 300V - - - 300V
                シールド
                安全規格 CE CE UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE - - - -
                特性 耐薬品性 耐薬品性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 耐油性 - 耐油性

                電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110CYシリーズのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                欧州顧客向け装置
                評価 5.0満足度:5.02021/02/19
                CE認証を必要とする装置で、インバータとモータ間のケーブルとして使用しています。非常に高いシールド性があり信頼できる商品です。単価の高いケーブルなので、1メートル単位で購入できると良いのですが。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q ケーブルにはアース線が1本入ってますか。
                A
                本製品のケーブルは、2芯のケーブルを除き、その他の製品はすべて、緑/黄のアース線が1本含まれます。

                電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました