(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP4-SF
SPリレー用端子台 RELAY SOCKET

SPリレー用端子台 SP4-SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,911円
税込単価
2,102円

2極用と4極用の2タイプ、ご用意しています。【品揃え】・AR1922 : 2極...

詳細情報を確認する

  • 対応リレーシリーズ(その他メーカ):
    その他
  • 取付タイプ:
    表面接続
  • 結線方法:
    圧着端子
  • ソケットタイプ:
    角型ソケット
  • 寸法 縦(mm):
    42.5
  • 寸法 横(mm):
    52
  • 製品タイプ:
    ソケット

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

SP4-SF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
リレー極数
寸法 奥行き(mm)
Panasonic注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP4-SF

4
97
AR1942
10

1個

1,911( 2,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2極用と4極用の2タイプ、ご用意しています。

【品揃え】
・AR1922 : 2極用(2c)
・AR1942 : 4極用(4c)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

SP4-SFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPリレー用端子台の型番SP4-SFのページです。
型番SP4-SFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPリレー用端子台

SPリレー用端子台

    DSパワーリレー プリント板ソケット

    DSパワーリレー プリント板ソケット

      安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台

      安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台

        パワーリレー用ソケット

        パワーリレー用ソケット

          基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D

          基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D

            ミニコントロールリレー用ソケット

            ミニコントロールリレー用ソケット

              プッシュインPlus端子台ソケット PTF-□□-PU

              プッシュインPlus端子台ソケット PTF-□□-PU

                P7S セーフティリレーソケット

                P7S セーフティリレーソケット

                  DN/DFシリーズ リレーソケット

                  DN/DFシリーズ リレーソケット

                    DK/DYリレー プリント板用ソケット

                    DK/DYリレー プリント板用ソケット

                      コントロールリレー用ソケット HH22P、23P、24P形

                      コントロールリレー用ソケット HH22P、23P、24P形

                        共用ソケット/DINレール関連商品

                        共用ソケット/DINレール関連商品

                          Sリレー用プリント板ソケット

                          Sリレー用プリント板ソケット

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic 富士電機機器制御 オムロン 富士電機機器制御 オムロン オムロン IDEC Panasonic 富士電機機器制御 オムロン Panasonic
                            通常価格 1,181円 132円 2,450円 395円 152円 175円 635円 2,090円 480円 372円 108円 131円 366円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            対応リレーシリーズ(その他メーカ) その他 その他 その他 - - - - - - その他 - - その他
                            取付タイプ 表面接続 裏面接続 - - 裏面接続 - 表面接続 表面接続 表面接続 裏面接続 - - 裏面接続
                            結線方法 圧着端子 ハンダ付け - - 基板用 - 圧着端子 - 圧着端子 ハンダ付け - - ハンダ付け
                            ソケットタイプ 角型ソケット 角型ソケット 角型ソケット - 角型ソケット 角型ソケット 角型ソケット 角型ソケット 角型ソケット 角型ソケット 丸形ソケット - 角型ソケット
                            寸法 縦(mm) 42.5 17 - - - - - 100 - 17 - - 18.3

                            SPリレー用端子台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP2-SF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?リレー極数 寸法 奥行き
                            (mm)
                            Panasonic注文品番

                            1,181円

                            ( 1,299円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10267AR1922

                            リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました