(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NC4-PS
NCリレー ソケット/DIN端子台 RELAY SOCKET

NCリレー ソケット/DIN端子台 NC4-PS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
372円
税込単価
409円

【特長】・スリム型ソルダー(はんだ端子)用の場合、固定金具を使用しておりますの...

詳細情報を確認する

  • 対応リレーシリーズ(その他メーカ):
    その他
  • ソケットタイプ:
    角型ソケット
  • 代表規格:
    UL / CSA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NC4-PS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
リレー極数
取付タイプ
結線方法
ソケットピン数
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
製品タイプ
適合リレー型番
Panasonic注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC4-PS

4
裏面接続
ハンダ付け
14
30
12.6
44
ソケット
AW8240系列
AW4944
10

1個

372( 409円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリム型ソルダー(はんだ端子)用の場合、固定金具を使用しておりますのでパネル、シャーシなどの取り付けはワンタッチでできます。またはんだ端子、P/C板用ともソケットにリレーの固定機能を持たせていますのでリレーの取り付けは挿入と同時にワンタッチで固定でき、止めバネが不要です。
・フラット型の場合、リレー挿入後ソケットのストッパーを矢印方向にまわして固定してください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NC4-PSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NCリレー ソケット/DIN端子台の型番NC4-PSのページです。
型番NC4-PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NCリレー ソケット/DIN端子台

NCリレー ソケット/DIN端子台

    ミニコントロールリレー用ソケット

    ミニコントロールリレー用ソケット

      共用ソケット/DINレール関連商品

      共用ソケット/DINレール関連商品

        SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)

        SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)

          DK/DYリレー プリント板用ソケット

          DK/DYリレー プリント板用ソケット

            ワンタッチ Sソケット裏面配線形

            ワンタッチ Sソケット裏面配線形

              Sリレー用プリント板ソケット

              Sリレー用プリント板ソケット

                プッシュインPlus端子台ソケット PTF-□□-PU

                プッシュインPlus端子台ソケット PTF-□□-PU

                  プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU

                  プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU

                    HH5リレー リレーソケット F-QuiQ スプリング端子タイプ

                    HH5リレー リレーソケット F-QuiQ スプリング端子タイプ

                      パワーリレー用ソケット

                      パワーリレー用ソケット

                        基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D

                        基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D

                          プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU

                          プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU

                            メーカー Panasonic 富士電機機器制御 オムロン IDEC Panasonic IDEC Panasonic オムロン オムロン 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン オムロン
                            通常価格 297円 175円 131円 1,490円 372円 100円 366円 635円 534円 1,709円 395円 152円 464円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            対応リレーシリーズ(その他メーカ) その他 - - - その他 - その他 - - - - - -
                            ソケットタイプ 角型ソケット 角型ソケット - 角型ソケット 角型ソケット - 角型ソケット 角型ソケット - 角型ソケット - 角型ソケット -
                            代表規格 UL / CSA - - CE / UL / CSA UL / CSA - UL / CSA - UL / TUV / CSA PSE / CE / CUL / TUV - - UL / TUV / CSA

                            NCリレー ソケット/DIN端子台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NC2-PS
                            NC2-SFD
                            NC2-SS
                            NC4-JPS
                            NC4-SS
                            NC4-WS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?リレー極数 取付タイプ 結線方法 ソケットピン数 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            製品タイプ 適合リレー型番 Panasonic注文品番

                            319円

                            ( 351円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102裏面接続ハンダ付け83012.629.9ソケットAW8210系列AW4924

                            959円

                            ( 1,055円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102表面接続圧着端子-28.51867DIN端子台AW8211系列AW4928

                            297円

                            ( 327円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102裏面接続ハンダ付け83012.629.9ソケットAW8210系列AW4922

                            372円

                            ( 409円 )
                            1個 -

                            5日目

                            104裏面接続ハンダ付け1414.844.340ソケットAW8841系列AW4940

                            372円

                            ( 409円 )
                            1個 -

                            5日目

                            104裏面接続ハンダ付け143012.644ソケットAW8240系列AW4942

                            827円

                            ( 910円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            104裏面接続その他1433.912.644ソケットAW8240系列AW4946

                            リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました