(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4点ユニットリレー用 短絡板

4点ユニットリレー用 短絡板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
141円 ~ 158円
税込価格
155円 ~ 174円

各端子の渡り配線必要時にご使用ください。絶縁付と絶縁なしの2タイプをご用意して...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ショートバー
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • 極数:
    4極
  • 適合機種:
    インターフェイスターミナル4点ユニットリレー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
製品タイプ
Panasonic注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
短絡板(絶縁付)
AY3802
10

1個

158( 174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

短絡板(絶縁なし)
AY3803
10

4個

141( 155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

各端子の渡り配線必要時にご使用ください。絶縁付と絶縁なしの2タイプをご用意しております。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4点ユニットリレー用 短絡板

4点ユニットリレー用 短絡板

    DN/DFシリーズリレーソケット 渡り金具

    DN/DFシリーズリレーソケット 渡り金具

      ワンタッチ Sソケット リレー固定ばね

      ワンタッチ Sソケット リレー固定ばね

        ターミナルリレー 共通オプション品

        ターミナルリレー 共通オプション品

          ショートバー リレーソケット用

          ショートバー リレーソケット用

            リレー用共用オプション品 その他

            リレー用共用オプション品 その他

              プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

              プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

                リレー用渡りバー

                リレー用渡りバー

                  プログラムリレー ZEN メモリカセット

                  プログラムリレー ZEN メモリカセット

                    パワーリレー G7L カバー

                    パワーリレー G7L カバー

                      SJ シリーズリレーソケット リリースレバー

                      SJ シリーズリレーソケット リリースレバー

                        プログラムリレー ZEN サポートソフト

                        プログラムリレー ZEN サポートソフト

                          ターミナルリレーG6D-F4B/G3DZ-F4Bオプション品

                          ターミナルリレーG6D-F4B/G3DZ-F4Bオプション品

                            メーカー Panasonic IDEC IDEC オムロン 東洋技研 オムロン オムロン 篠原電機 オムロン オムロン IDEC オムロン オムロン
                            通常価格 141円 930円 190円 69円 160円 25円 8,285円 3,980円 1,932円 153円 350円 4,816円 66円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ショートバー - - - - - - - - - アダプタ - -
                            端子間ピッチ(mm) 7.62 - - - - - - - - - - - -
                            極数 4極 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 インターフェイスターミナル4点ユニットリレー - - - - - - - - - - - -

                            4点ユニットリレー用 短絡板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました