(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Jシリーズ

制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Jシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,987円
税込価格
2,186円

小型タブ端子SSR スリム放熱器一体型もラインナップ【特長】 ・小型サイズW2...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

AQ-Jソリッドステートリレーの詳細

AQ-Jソリッドステートリレー 商品イメージ(01)

AQ-Jソリッドステートリレー 商品イメージ(01)

AQ-Jソリッドステートリレー 商品イメージ(02)

AQ-Jソリッドステートリレー 商品イメージ(02)

AQ-Jソリッドステートリレーの仕様例

AQJ112VW

  • ゼロクロス方式:ゼロクロス
  • 形状タイプ:放熱器一体型(1ax2タイプ)
  • 入力側操作電圧:4~6V DC
  • 出力側最大許容負荷電流:10A(1aあたり)

AQJ112VY

  • ゼロクロス方式:ゼロクロス
  • 形状タイプ:放熱器一体型(1aタイプ)
  • 入力側操作電圧:4~6V DC
  • 出力側最大許容負荷電流:10A

AQJ116VW

  • ゼロクロス方式:ゼロクロス
  • 形状タイプ:放熱器一体型(1ax2タイプ)
  • 入力側操作電圧:18~28V DC
  • 出力側最大許容負荷電流:10A(1aあたり)

AQJ116VY

  • ゼロクロス方式:ゼロクロス
  • 形状タイプ:放熱器一体型(1aタイプ)
  • 入力側操作電圧:18~28V DC
  • 出力側最大許容負荷電流:10A

性能概要(測定条件:20℃、入力電源リップル:1%以下)

項目性能条件
動作時間1/2サイクル+1ms以下-
復帰時間1/2サイクル+1ms以下-
絶縁抵抗入力-出力-ケース間:100MΩ以上500V DCにて
耐電圧入力-出力間:3,000Vrms1分間
入出力-ケース間:2,500Vrms
耐久振動単品:10~55Hz 複振幅1.5mm
放熱器一体型:10~55Hz 複振幅0.75mm
上下、左右、前後各方向
耐久衝撃単品:980m/s2以上
放熱器一体型:197m/s2
上下、左右、前後各方向
使用周囲温度-30~+80℃低温で氷結、結露しないこと
保存温度-30~+100℃低温で氷結、結露しないこと
動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ-

AQ-Jソリッドステートリレーの寸法

 

(単位:mm)

 

AQ-J(単品) 寸法図

AQ-J(単品) 寸法図
(1)、(2)(出力側)端子:タブ端子(♯250) t=0.8
(3)、(4)(入力側)端子:タブ端子(♯110) t=0.5

 

(単位:mm)

 

AQ-J スリム放熱器一体型タイプ 出力構成:1a 寸法図

AQ-J スリム放熱器一体型タイプ 出力構成:1a 寸法図

  • ※ DINレール取付けにてご使用の際は、A部を上側にして取り付けてください。

 

(単位:mm)

 

AQ-J スリム放熱器一体型タイプ 出力構成:1a×2 寸法図

AQ-J スリム放熱器一体型タイプ 出力構成:1a×2 寸法図

  • ※ DINレール取付けにてご使用の際は、A部を上側にして取り付けてください。

型番リスト

型番
負荷電流(A)
入力電圧(V)
放熱器
出力構成
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
DC4~6
-
-

1個

1,987( 2,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
DC18~28
-
-

1個

1,987( 2,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型タブ端子SSR スリム放熱器一体型もラインナップ

【特長】
・小型サイズW28×L38×H30mm
・外来サージ吸収に優れるバリスタ内蔵付をご用意
・入力逆接続保護機能付
・省施工(タブ端子)
・放熱器一体型(出力構成:1a、1a×2)もラインナップ
・DINレール取付可能(別売りオプション)
【用途】
・厨房機器・自動販売機・射出成形機・包装機械・アミューズメント機器

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Jシリーズ

制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Jシリーズ

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

      ソリッドステート・リレー G3NE

      ソリッドステート・リレー G3NE

        ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)

        ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)

          パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

          パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

            制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)

            制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)

              AC入力ユニット G32A-B

              AC入力ユニット G32A-B

                ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

                ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

                  I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

                  I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

                    CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

                    CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

                      パワーMOS FETリレー G3RZ

                      パワーMOS FETリレー G3RZ

                        ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

                        ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

                          ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A

                          ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A

                            メーカー Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 1,987円 3,259円 1,386円 3,416円 5,499円 1,390円 2,734円 3,921円 1,882円 16,506円 1,538円 51,718円 2,528円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            負荷種類 交流負荷 - 交流負荷 交流負荷 交流負荷 交流負荷 なし(入力モジュール) 交流負荷 - 交流負荷 交流負荷 / 直流負荷 交流負荷 -
                            負荷電圧(V) AC75~264 - AC75~264 - - AC75~250 - - - - AC3~264/DC3~125 - -
                            ゼロクロス機能 - - - - - -
                            動作表示灯
                            絶縁方式 フォト・トライアック・カプラ - フォト・トライアック・カプラ フォト・トライアック・カプラ - フォト・トライアック・カプラ - フォト・トライアック・カプラ - フォト・トライアック・カプラ フォト・ボル・カプラ フォト・カプラ -

                            制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Jシリーズ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソリッドステートリレー(SSR)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました