(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)

制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,390円 ~ 2,590円
税込価格
1,529円 ~ 2,849円

負荷電流15 - 40A小型ネジ端子のソリッドステートリレー。 【特長】 ・小...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

AQ-Aソリッドステートリレーの仕様

AQ-Aソリッドステートリレーの外観

AQ-Aソリッドステートリレーの外観

  • 小型サイズW40 × L58 × H25.5mm。
  • 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ)。
  • ※ 入力側カバーもオプション対応可能。
  • 取付けピッチ47.5mm。
  • 外来サージ吸収に優れるバリスタ内蔵。
  • 動作確認が可能なLED表示付。

AQ-Aソリッドステートリレーの用途

ヒータ制御

  • 業務用機器 : 調理器、自動販売機、冷凍・冷蔵庫
  • 産業用機器 : 成形機、恒温槽、印刷機、包装機械

型番リスト

型番
負荷電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
10

1個

1,390( 1,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
10

1個

1,790( 1,969円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
10

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

負荷電流15 - 40A小型ネジ端子のソリッドステートリレー。
【特長】
・小型サイズW40 × L58 × H25.5mm。
・安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ)。
・※入力側カバーもオプション対応可能。
・取付けピッチ47.5mm。
・外来サージ吸収に優れるバリスタ内蔵。
【用途】
・業務用機器 : 調理器、自動販売機、冷凍・冷蔵庫。
・産業用機器 : 成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)

制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)

    ソリッドステート・リレー G3NE

    ソリッドステート・リレー G3NE

      I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

      I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

        パワーMOS FETリレー G3RZ

        パワーMOS FETリレー G3RZ

          パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

          パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

            AC入力ユニット G32A-B

            AC入力ユニット G32A-B

              ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

              ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

                ハイブリッド・パワーリレー G9H

                ハイブリッド・パワーリレー G9H

                  ソリッドステート・リレー G3H/G3HD

                  ソリッドステート・リレー G3H/G3HD

                    制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Jシリーズ

                    制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Jシリーズ

                      CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

                      CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

                        スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

                        スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

                          ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)

                          ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)

                            メーカー Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 1,390円 1,386円 1,882円 1,538円 5,499円 2,734円 51,718円 2,460円 3,287円 1,987円 16,506円 3,259円 3,416円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            負荷種類 交流負荷 交流負荷 - 交流負荷 / 直流負荷 交流負荷 なし(入力モジュール) 交流負荷 交流負荷 - 交流負荷 交流負荷 - 交流負荷
                            負荷電圧(V) AC75~250 AC75~264 - AC3~264/DC3~125 - - - AC75~264 - AC75~264 - - -
                            ゼロクロス機能 - - - - - -
                            入力電圧(V) DC4~32 - - - - - DC4~30 - - - DC9.6~26.4 - DC9.6~30
                            動作表示灯 -

                            制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            温度制御用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/06
                            100V600Wのヒーター制御に問題無く使用できました。価格も安いし、おすすめの商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器制御
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            小型なのに大容量に対応しているので選びました。LEDでスイッチ状態が確認できるのも意外と便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度制御用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/06
                            100V600Wのヒーター制御に問題無く使用できました。価格も安いし、おすすめの商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒーター制御
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/02
                            コスパが良いと思います。
                            表示灯も付いているので使い勝手が良い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器の制御
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/30
                            問題なく使用できています。
                            何かあればまた、リピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温調機器
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            ヒートシンク未装着のオムロン製SSRが故障したので交換
                            こちらのほうが裏側の金属部分の面積が大きく
                            放熱性は優れていると思う

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SSRの使用周囲温度は製品自身の発熱なども含めたものですか?
                            A
                            使用周囲温度は、製品自身の発熱や周囲製品の発熱を含めた温度になります。従いまして、SSRに通電して温度が飽和した状態の機器内部の温度が周囲温度になります。
                            Q AQ - Aソリッドステートリレーの出力側の端子カバーは装着されていますが、入力側の端子カバーはあるのでしょうか?
                            A
                            別売りであります。品番AQA801です。なお、この端子カバーは入力側、出力側のどちらにも使用可能です。

                            ソリッドステートリレー(SSR)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました