(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御機器 安全リレー SFシリーズ

制御機器 安全リレー SFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,030円 ~ 2,490円
税込価格
2,233円 ~ 2,739円

安全規格に準拠した安全用リレースリムタイプ。 【特長】 ・強制ガイド接点機構。...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    基板用
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    6
  • 代表規格:
    UL / CUL / TUV
  • 寸法 高さ(mm):
    24
  • 寸法 幅(mm):
    13
  • 接点材質:
    AgSnO2系にAuフラッシュ

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

SFリレースリムタイプの仕様

SFリレースリムタイプの外観

SFリレースリムタイプの外観

強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造。
  • a接点、b接点が同時に閉じることのない構造。
  • 接点間隔を0.5mm以上確保する構造。

具体例(3a1bタイプ)

無励磁(正常時)

無励磁(正常時)

励磁(正常時)

励磁(正常時)

無励磁(異常時)

無励磁(異常時)

励磁(異常時)

励磁(異常時)

強制ガイド接点構造の説明図

強制ガイド接点構造の説明図

接点溶着時の他接点ギャップ

  • ※ 下記表は、a接点が溶着した場合は(無励磁)、b接点が溶着した場合は定格電圧を印加した場合(励磁)の接点状態を示します。
 他接点の状態
3-4 (b接点)5-6 (a接点)7-8 (a接点)9-10 (a接点)
溶着接点端子No.3-4(b接点)->0.5>0.5>0.5
5-6(a接点)>0.5-
7-8(a接点)>0.5-
9-10(a接点)>0.5-

>0.5 : 接点ギャップは0.5mm以上
空欄 : 接点はONまたはOFF状態

  • ※ 接点ギャップは、初期状態を示します。負荷開閉により接点転移が発生する場合には、実負荷にて確認が必要です。
標準タイプの内部結線図

標準タイプの内部結線図

スリム形状
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れる。
  • 4極タイプ : 長さ40 × 幅13 × 高さ24mm
  • 6極タイプ : 長さ50 × 幅13 × 高さ24mm
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になる。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃 : 200m / s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心して使用できる。

プリント板ソケットを用意している(4極用・6極用)。

フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)。

SFリレースリムタイプの用途

  • 工作機械
  • ロボット
  • 安全PLC
  • 車生産設備など特に安全規格が求められる回路

型番リスト

型番
接点構成
コイル定格電圧(DC)(V)
寸法 奥行き(mm)
LED表示
ダイオード内蔵
Panasonic注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] 2a2b
24
40
AG1S022
10

1個

2,030( 2,233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 2a2b
5
40
AG1S329
10

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 2a2b
24
40
AG1S322
10

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 3a1b
24
40
AG1S132
10

1個

2,180( 2,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 3a1b
24
40
AG1S332
10

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 4a2b
24
50
AG1S042
10

1個

2,180( 2,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 4a2b
24
50
AG1S342
10

1個

2,490( 2,739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 5a1b
24
50
AG1S352
10

1個

2,490( 2,739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 3a3b
24
50
AG1S362
10

1個

2,490( 2,739円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全規格に準拠した安全用リレースリムタイプ。
【特長】
・強制ガイド接点機構。
・スリム形状 : 長さ40 / 50 × 幅13 × 高さ24mm。
・高速応答時間を実現(8ms以下)。
・LED動作表示付、ダイオード内蔵型を品揃え。
・ ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)を用意している。
【用途】
・工作機械。
・ロボット。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器 安全リレー SFシリーズ

制御機器 安全リレー SFシリーズ

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

      セーフティリレー G7SA

      セーフティリレー G7SA

        I/Oリレー G7T

        I/Oリレー G7T

          セーフティリレー G7S

          セーフティリレー G7S

            ラッチングリレー G7K

            ラッチングリレー G7K

              ラッチングリレー MKK

              ラッチングリレー MKK

                有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

                有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

                  TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc

                  TE Connectivity リレー, 2c接点, 12 V dc

                    LY バイパワーリレー

                    LY バイパワーリレー

                      制御機器 パワーリレー(2A超) NCシリーズ

                      制御機器 パワーリレー(2A超) NCシリーズ

                        RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点

                        RS Pro ノンラッチングリレー 2c接点

                          制御機器 パワーリレー(2A超) SPシリーズ

                          制御機器 パワーリレー(2A超) SPシリーズ

                            メーカー Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン TE Connectivity オムロン Panasonic RS PRO Panasonic
                            通常価格 2,030円 350円 1,598円 787円 2,838円 7,344円 3,289円 2,233円 5,840円 800円 2,900円 1,864円 3,550円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 その他 パワー セーフティリレー スリムI/Oリレー セーフティリレー パワー パワー その他 - - パワー パワー パワー
                            ラッチ機能 - - - -
                            端子形状 基板用 ソケット/プラグイン 基板用 ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン ソケット/プラグイン - - - ソケット/プラグイン -
                            接点定格電流(AC,DC時最小値)(A) 6 - 6 - 6 3 5 3 - - - - -
                            代表規格 UL / CUL / TUV - UL / CSA - UL / CSA - - - - - UL / CSA - UL / TUV / CSA

                            制御機器 安全リレー SFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 安全リレーとはどのようなリレーでしょうか?
                            A
                            強制ガイド接点機構を備えており、異常状態を検出することができるリレーです。
                            ・b接点が溶着した場合、コイル励磁状態でも必ずa接点間は0.5mm以上離れています。
                            ・a接点が溶着した場合、コイル無励磁状態でも必ずb接点間は0.5mm以上離れています。
                            (接点溶着時においてa接点とb接点が同時に動作状態になりません。)

                            産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました