(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,452円
税込単価
7,097円

【特長】・重要なグローバル市場向け。・技術資料の軽減。・保管が簡単、生産プロセ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。
    類似品につきましては以下製品をご確認ください。
    類似品商品ページ:こちら
  • 【カット品の販売終了のお知らせ】
    在庫限りにより、カット対応品の販売を終了致します。
    お客様にはご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

型番

MULTI-STANDARDSC2.1-0.5-BLWH-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

MULTI-STANDARD SC 2.1の詳細

  • 導体の撚線:VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線
  • 最小曲げ半径:
    OD≦8 mm:4×OD※1/2×OD※2
    8<OD≦12 mm:5×OD※1/3×OD※2
    OD>12 mm:6×OD※1/4×OD※2
  • 定格電圧:HAR/IEC U0/U:450/750V/UL(AWM)U:600V/UL(MTW)U:600V/CSA(TEW)U:600V
  • 温度範囲:HAR/IEC -40℃~+70℃/UL(AWM)-40℃~+105℃/UL(MTW)-40℃~+90℃/CSA(TEW)最高+105℃
  1. ※1一般用途向け(OD=外径)
  2. ※2慎重な折曲げ(OD=外径)
MULTI-STANDARD SC 2.1:関連画像

MULTI-STANDARD SC 2.1イメージ

  • ※ パッケージサイズ:30kg以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ※ 写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。
  • ※ 非HAR規格、公称断面積:0.5mm2/0.75mm2/1mm2/16mm2

MULTI-STANDARD SC 2.1の利点

  • 重要なグローバル市場向け
  • 技術資料の軽減
  • 保管が簡単、生産プロセスの費用効果が向上
  • 「端末スリーブ XL、絶縁」を使用

MULTI-STANDARD SC 2.1の適用範囲

  • 工場での配線
  • フィールド配線
  • デバイスの内部配線
  • 制御盤配線

MULTI-STANDARD SC 2.1の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 難燃性(UL VW1/CSA FT1準拠)
  • 耐油性

MULTI-STANDARD SC 2.1の適合基準/認可

  • ケーブルタイプ認定:HAR H07V-K、EN 50525-2-31、UL AWM
  • style 1015に準拠(ULによる認定、UL規格UL 758に準拠、U.I.Lapp GmbHのUL AWMファイル番号:E63634)
  • (UL)MTW(ULによる認定、UL規格UL 1063に準拠、U.I.Lapp GmbHの(UL) MTWファイル番号:E198296)
  • CSA TEW(CSAによる認定、CSA規格CSA C22.2 No.127、CSAクラス5835-01に準拠)

MULTI-STANDARD SC 2.1の構成

  • 錫メッキ銅による細撚線
  • 特殊なPVCベースの心線絶縁

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MULTI-STANDARDSC2.1-0.5-BLWH-100

[21~20] 21
0.5
白/青(ストレート)
100
2.7
10

1個

6,452( 7,097円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重要なグローバル市場向け。
・技術資料の軽減。
・保管が簡単、生産プロセスの費用効果が向上。
・端末スリーブ XL、絶縁"を使用。
・錫メッキ銅による細撚線。
・難燃性(IEC 60332-1-2および UL/CSA VW-1 FT1準拠)。
【用途】
・工場での配線。
・フィールド配線。
・デバイスの内部配線。
・制御盤配線。

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。
    類似品につきましては以下製品をご確認ください。
    類似品商品ページ:こちら
  • 【カット品の販売終了のお知らせ】
    在庫限りにより、カット対応品の販売を終了致します。
    お客様にはご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

カタログ

 

MULTI-STANDARDSC2.1-0.5-BLWH-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1の型番MULTI-STANDARDSC2.1-0.5-BLWH-100のページです。
型番MULTI-STANDARDSC2.1-0.5-BLWH-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

    ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

    ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

      電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

      電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

        電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

        電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

          ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

          ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

            600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

            600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

              通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

              通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                電力およびコントロールケーブル LiY

                電力およびコントロールケーブル LiY

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

                    非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

                    非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

                      メーカー LAPP 福電 LAPP LAPP 福電 住電HSTケーブル(旧:住電日立) オーナンバ LAPP プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属)
                      通常価格 6,452円 19,396円 1,931円 2,253円 10,764円 3,615円 5,778円 7,984円 15,723円 14,769円
                      通常出荷日 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      タイプ その他 その他 その他 その他 その他 IV KV その他 その他 その他
                      定格電圧 600V 600V 450V 300V 200V 600V 100V 50V 300V 150V
                      安全規格 UL Recognized / CSA(c-UL) / CE - CE CE - - - CE UL Recognized / CSA(c-UL) -
                      絶縁体材料 PVC その他 PVC PVC その他 PVC PVC PVC PVC PVC
                      耐熱温度 70℃ 400℃ 80℃ 80℃ 400℃ 75℃ 60℃ 70℃ 105℃ 105℃

                      電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                      古い制御盤の配線メンテ
                      評価 4.0満足度:4.02020/11/10
                      40年以上前の古い制御盤内の配線に使用しました。サービスマニュアルに「1.25㎟より太い線を使うこと」と指示があったので、1.5㎟であるこの商品を選択しました。
                      これだけに限ったことでは無く一般的に、環境配慮されたビニール線は柔軟性が欠如する方向になり、配線が混み入った制御盤だと、取り回しに苦労します。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ギター
                      評価 5.0満足度:5.02018/06/02
                      ギターの内部配線に使用しました。
                      少し取り回しが悪かったですが、何とか使用できました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 耐熱に関しては、どの程度の許容範囲ですか。
                      A
                      温度範囲としては、以下の通りです。
                      HAR/IEC:-40°C~+70°C、
                      UL(AWM):-40℃~+105℃、
                      UL(MTW):-40℃~+90℃、
                      CSA(TEW):-40℃~+105℃

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MULTI-STANDARDSC2.1-0.75-YE-100
                      MULTI-STANDARDSC2.1-1.0-BLWH-100
                      MULTI-STANDARDSC2.1-1.0-DBL-100
                      MULTI-STANDARDSC2.1-10-BU-100
                      MULTI-STANDARDSC2.1-35-GNYE-50
                      MULTI-STANDARDSC2.1-4-BL-100
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?AWGサイズ
                      (AWG)
                      導体断面積
                      (mm2)
                      絶縁体色 ボビン(リール)巻 全長
                      (m)
                      仕上がり外径
                      (mm)

                      7,581円

                      ( 8,339円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10[19~18] 190.751002.9

                      8,387円

                      ( 9,226円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10[19~18] 181.0白/青(ストレート)1003.1

                      8,387円

                      ( 9,226円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10[19~18] 181.0[青] 濃青1003.1

                      39,839円

                      ( 43,823円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10810.0[青] 青1006.8

                      72,016円

                      ( 79,218円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10235.0緑/黄(ストレート)5011.7

                      19,839円

                      ( 21,823円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10[13~12] 124.0[青] 青1004.6

                      電線カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました