(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TSタイプ)

ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TSタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,913円 ~ 37,963円
税込価格
41,704円 ~ 41,759円

【特長】・遠心ファンの特性を最大限に発揮。・遠心ファンの特性を発揮するには,フ...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    その他
  • フレーム厚:
    その他
  • 定格電圧:
    DC48V
  • センサ仕様:
    パルス
  • フレーム形状:
    リブ無
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    40000
  • サイズ:
    270x270
  • 厚み:
    119mm
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付
  • 保護機能:
    電流カット方式、逆接続保護
  • 難燃グレード:
    羽根:UL94V-0 / ブラケット:UL94V-0

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
定格電流(A)
定格入力(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28.1
74.5
861
3.65
175.2
10

1個

37,963( 41,759円 )

18日目

22.7
70.5
590
2.08
99.8
10

1個

37,913( 41,704円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠心ファンの特性を最大限に発揮。
・遠心ファンの特性を発揮するには,ファンにインレットノズルを正確に取り付ける必要があります。
・ブラケット付き遠心ファンでは,ファン,インレットノズル,取付用ケースが一体となっているため,取付精度によるファンの性能の低下やばらつきがなくなり,ファンの特性を最大限に発揮できます。
・取付作業が簡単。
・遠心ファン,インレットノズル,取付用ケースがあらかじめ組み立てられているので,取付作業が簡単です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TSタイプ)

ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TSタイプ)

    ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TPタイプ)

    ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TPタイプ)

      制御盤ファンユニット

      制御盤ファンユニット

        ACファン 09225PB 【旧3610PS】

        ACファン 09225PB 【旧3610PS】

          ACファン 08038PB 【旧3115PS】

          ACファン 08038PB 【旧3115PS】

            ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

            ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

              ACファン 06030PB 【旧2412PS】

              ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                ACファン 11938SB 【旧4715HS】

                ACファン 11938SB 【旧4715HS】

                  DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                  DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                    ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                    ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                      DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                      DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                        ACファン 11925PB 【旧4710PS】

                        ACファン 11925PB 【旧4710PS】

                          ACDCファンセットモデル

                          ACDCファンセットモデル

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ 山洋電気
                            通常価格 37,913円 37,159円 6,738円 4,490円 3,820円 8,520円 3,790円 4,895円 1,797円 5,695円 3,150円 3,870円 9,690円
                            通常出荷日 18日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            機種 DCファン DCファン - ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン DCファン ACファン DCファン ACファン ACDCファン
                            フレームサイズ その他 その他 - 92.5x92.5 80x80 150xφ172 60x60 120x120 40x40 120x120 119x119 119x119 -
                            フレーム厚 その他 その他 - 25mm 38mm 38mm 30mm 38mm 20mm 38mm その他 25.5mm 38mm
                            定格電圧 DC48V - - - - - AC100V - DC24V - - - 100~240
                            センサ仕様 パルス パルス - - - -

                            ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TSタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました