(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TPタイプ)

ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TPタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,159円 ~ 37,481円
税込価格
40,875円 ~ 41,229円

インレットノズルが一体となっているブラケット付きDC遠心ファン。【特長】・イン...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    その他
  • フレーム厚:
    その他
  • センサ仕様:
    パルス
  • フレーム形状:
    リブ無
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    40000
  • サイズ:
    270x270
  • 厚み:
    99mm
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付
  • 保護機能:
    電流カット方式、逆接続保護
  • 難燃グレード:
    羽根:UL94V-0 / ブラケット:UL94V-0

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

ブラケット付き遠心ファン(270mm角×99mm厚)Sun Ace C270の仕様

製品仕様

材質モータケース:アルミニウム
羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
ブラケット:アルミニウム,樹脂(難燃グレード UL94V-0)
期待寿命 仕様表 参照
(L10: 残存率: 90% 60℃,
定格電圧, 連続運転 , フリーエアー状態)
モータ保護電流カット方式,逆接続保護
絶縁耐圧AC50/60Hz 500V 1分間 (リード線導体部・ブラケット間)
音圧レベル測定方法ファン吸込側1mにおける値
ファン電源リード線+ 赤色 - 黒色 センサ: 黄色 コントロール: 茶色
保存温度範囲-30℃ ~ +70℃ (結露なきこと)
使用温度範囲-20℃ ~ +70℃ (9B1TP24P0H001, 9B1TP48P0H001)
-20℃ ~ +60℃ (9B1TP48P0G001)
質量約1,700g

製品仕様

型番定格電圧
[V]
使用電圧範囲
[V]
PWMデューティ サイクル
[%]
定格電流 
[A]
定格入力
[W]
定格回転速度
[min-1]
最大風量
[m3/min]
最大風量
[CFM]
最大静圧
[Pa]
最大静圧
[inchH2O]
音圧レベル
[dB(A)]
期待寿命
[h]
9B1TP24P0H0012416~361003.276.83,05017.66225302.137140,000/60℃
[70,000/40℃]
150.49.61,0005.7520357.40.2353
9B1TP48P0G0014836~721002.751323,650217427603.057440,000/60℃
[70,000/40℃]
150.29.61,0005.7520357.40.2353
9B1TP48P0H0014836~721001.676.83,05017.66225302.137140,000/60℃
[70,000/40℃]
150.29.61,0005.7520357.40.2353

  • 入力PWM周波数は、25kHz。
  • PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • 定格電圧における最大入力は、9B1TP24P0H001/9B1TP48P0H001:160W、9B1TP48P0G001:280W。

外形図

外形図

取付穴参考図

取付穴参考図

取付例

取付例

型番リスト

型番
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
定格電流(A)
定格入力(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC24V
17.6
71
530
3.2
76.8
10

1個

37,159( 40,875円 )

18日目

DC48V
21
74
760
2.75
132
10

1個

37,481( 41,229円 )

18日目

DC48V
17.6
71
530
1.6
76.8
10

1個

37,159( 40,875円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インレットノズルが一体となっているブラケット付きDC遠心ファン。
【特長】
・インレットノズルと遠心ファンが一体となっている。
・ファンの特性を最大限に発揮させる。
・騒音の低減。
・設計・組立て工数の削減。
【用途】
・空気清浄機、産業用送風機。
・工業用エアコン、インバータ、集塵機。
・通信機器。
・熱交換器など大きな空間の換気や、吸引・集塵用途に最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TPタイプ)

ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TPタイプ)

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

      ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TSタイプ)

      ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TSタイプ)

        San Ace DCファン 9HV

        San Ace DCファン 9HV

          DCサンエース 遠心ファン

          DCサンエース 遠心ファン

            ACファン 11925PB 【旧4710PS】

            ACファン 11925PB 【旧4710PS】

              フィルターファン EC技術使用

              フィルターファン EC技術使用

                ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                ACファン 11938TB 金属羽根 【旧4715TS】

                  DCサンエース 防水遠心ファン

                  DCサンエース 防水遠心ファン

                    ACファン 08038PB 【旧3115PS】

                    ACファン 08038PB 【旧3115PS】

                      DCクロスフローファン MFDシリーズ

                      DCクロスフローファン MFDシリーズ

                        制御盤ファンユニット

                        制御盤ファンユニット

                          リバーシブルフローファン San Ace 136RF

                          リバーシブルフローファン San Ace 136RF

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ リタール ミネベアミツミ 山洋電気 ミネベアミツミ オリエンタルモーター オリエンタルモーター 山洋電気
                            通常価格 37,159円 2,755円 37,913円 3,972円 9,280円 3,870円 22,960円 5,695円 15,350円 3,820円 15,498円 6,738円 5,600円
                            通常出荷日 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACファン ACファン DCファン ACファン クロスフロー - DCファン
                            フレームサイズ その他 - その他 - その他 119x119 その他 120x120 その他 80x80 その他 - その他
                            フレーム厚 その他 - その他 - - 25.5mm その他 38mm - 38mm その他 - 28mm
                            センサ仕様 パルス - パルス パルス パルス - パルス - - パルス
                            フレーム形状 リブ無 - リブ無 - - - - - - - - - リブ有

                            ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TPタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました