(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
San Ace DCファン 9HV
  • 数量スライド割引

San Ace DCファン 9HV (レビュー)

通常価格(税別)
3,972円 ~ 15,894円
税込価格
4,369円 ~ 17,483円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
サーバ、ストレージ、通信装置、産業用インバータ、太陽光発電システム用パワーコンディショナなどに最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

San Ace DCファン 9HVのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    送風機の製作
    評価 4.0満足度:4.02020/01/15
    風量は大きく、しかも安定感があります。ただ、外径寸法は大きいので、固定フレームには耐圧・強度が必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace DCファン 9HV

San Ace DCファン 9HV

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

      San Ace DCファン/□140mmシリーズ

      San Ace DCファン/□140mmシリーズ

        防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

        防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

          San Ace DCファン 9SG

          San Ace DCファン 9SG

            DCサンエース 防油ファン

            DCサンエース 防油ファン

              San Ace DCファン 9GV

              San Ace DCファン 9GV

                San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                  San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                  San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

                    San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

                    San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

                      San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                      San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                        San Ace ACファン/□160mmシリーズ

                        San Ace ACファン/□160mmシリーズ

                          San Ace ACファン/□120mmシリーズ

                          San Ace ACファン/□120mmシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 3,972円 2,755円 6,750円 7,614円 10,648円 5,520円 3,778円 2,625円 7,329円 6,992円 2,625円 9,416円 3,087円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACファン DCファン ACファン ACファン ACファン
                            センサ仕様 パルス - - パルス - - - - - - - -
                            分類 標準(汎用) 標準(汎用) - 長寿命 / 防水 標準(汎用) 防油 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 長寿命 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用)
                            コントロール方式 PWMコントロール付 - - PWMコントロール付 - - - - - - - - -
                            保護機能 電流カット方式、逆接続保護 電流カット方式、逆接続保護 - 電流カット方式、逆接続保護 - - 電流カット方式、逆接続保護 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。