(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,272円 ~ 8,592円
税込価格
9,099円 ~ 9,451円

IP68の防水性能を備え、18万時間の期待寿命を持つDCファン。【特長】・18...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    92x92
  • フレーム厚:
    25mm
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    長寿命 / 防水
  • 安全規格:
    UL / CUL / TUV
  • フレーム形状:
    リブ無
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    180000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付
  • 難燃グレード:
    羽根:UL94V-1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

防水ファン(San Ace 92W)の仕様と寸法

外形図(San Ace 92W)

外形図(San Ace 92W)

寸法図

寸法図

型番定格電圧
[V]
使用電圧範囲
[V]
PWMデューティ サイクル
[%]
定格電流 
[A]
定格入力
[W]
定格回転速度
[min-1]
最大風量
[m3/min]
最大風量
[CFM]
最大静圧
[Pa]
最大静圧
[inchH2O]
音圧レベル
[dB(A)]
期待寿命
[h]
9WL0912P4J0011210.8 ~ 13.21000.425.045,0002.277.71050.4244180,000/60℃
200.040.481,2000.5218.46.040.02411
9WL0912P4G0011210.8 ~ 13.21000.303.604,4001.9368.2810.3340180,000/60℃
200.040.481,0000.4315.14.180.0168
9WL0912P4S0011210.8 ~ 13.21000.222.643,8501.6959.762.10.2537180,000/60℃
300.040.481,4000.6121.58.210.03213
9WL0912P4H0011210.8 ~ 13.21000.151.803,1501.3848.741.60.1732180,000/60℃
300.040.481,1000.4816.95.070.0209
9WL0924P4J0012421.6 ~ 26.41000.215.045,0002.277.71050.4244180,000/60℃
200.020.481,1000.4816.95.070.0209
9WL0924P4S0012421.6 ~ 26.41000.112.643,8501.6959.762.10.2537180,000/60℃
300.020.481,3000.5720.17.080.02812
9WL0924P4H0012421.6 ~ 26.41000.071.683,1501.3848.741.60.1732180,000/60℃
300.020.481,0000.4315.14.180.0168

  • PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • 入力PWM周波数は、25kHz。

製品仕様

材質フレーム:アルミニウム (黒塗装)
羽根:樹脂 (難燃グレード:UL94V-1)
期待寿命仕様表 参照(屋内環境, L10:残存率:90% 60℃, 定格電圧, 連続運転 , フリーエア状態)
絶縁耐圧50/60Hz 500VAC 1分間 (リード線導体部・フレーム間)
ファン電源リード線+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
保存温度範囲-30℃ ~ +70℃ (結露なきこと)
使用温度範囲-20℃ ~ +70℃
質量170g

型番リスト

型番
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
保護機能
定格電流(A)
定格入力(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
DC12V
1.93
40
81
電流カット方式、逆接続保護
0.3
3.6
10

1個

8,432( 9,275円 )

-

DC12V
1.38
32
41.6
電流カット方式、拘束時焼損保護
0.15
1.8
10

1個

8,272( 9,099円 )

9日目

DC12V
2.2
44
105
電流カット方式、逆接続保護
0.42
5.04
10

1個

8,592( 9,451円 )

9日目

DC12V
1.69
37
62.1
電流カット方式、逆接続保護
0.22
2.64
10

1個

8,272( 9,099円 )

9日目

DC24V
1.38
32
41.6
電流カット方式、逆接続保護
0.07
1.68
10

1個

8,272( 9,099円 )

9日目

DC24V
2.2
44
105
電流カット方式、拘束時焼損保護
0.21
5.04
10

1個

8,592( 9,451円 )

9日目

DC24V
1.69
37
62.1
電流カット方式、逆接続保護
0.11
2.64
10

1個

8,272( 9,099円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IP68の防水性能を備え、18万時間の期待寿命を持つDCファン。
【特長】
・18万時間の期待寿命を持つことによって、メンテナンス費用の削減と高信頼の装置設計に貢献。
・費用や工数の削減。
・装置の小型化。
・騒音の低減。
【用途】
・通信中継局、太陽光発電用パワーコンディショナー、急速充電器、屋外照明などに使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

    防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

    防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

      ファン PMDシリーズ

      ファン PMDシリーズ

        San Ace DCファン/□120mmシリーズ

        San Ace DCファン/□120mmシリーズ

          防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

          防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

            ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

            ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

              San Ace DCファン/□92mmシリーズ

              San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                  DCファン 08025SA

                  DCファン 08025SA

                    DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                    DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                      San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                        DCファン 06025SA

                        DCファン 06025SA

                          筐体 ACファン

                          筐体 ACファン

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 SUNON 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ 山洋電気 ミネベアミツミ エダー
                            通常価格 8,272円 7,614円 5,714円 3,200円 8,928円 8,320円 2,386円 3,150円 1,690円 2,290円 2,357円 1,590円 2,377円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACDCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン
                            フレームサイズ 92x92 80x80 - 120x120 80x80 120x120 92x92 119x119 80x80 92x92 80x80 60x60 -
                            フレーム厚 25mm 25mm - - 38mm 38mm - その他 25mm 25mm - 25mm -
                            センサ仕様 パルス パルス - パルス - - - - - - - -
                            分類 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 長寿命 - 防水 - - - - - - - 標準(汎用)

                            防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました