(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,614円 ~ 9,240円
税込価格
8,375円 ~ 10,164円

IP68の防水性能を備え、18万時間の期待寿命を持つDCファン。【特長】・18...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    80x80
  • フレーム厚:
    25mm
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    長寿命 / 防水
  • 安全規格:
    UL / CUL / TUV
  • フレーム形状:
    リブ無
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    180000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付
  • 保護機能:
    電流カット方式、逆接続保護
  • 難燃グレード:
    羽根:UL94V-1

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

防水ファン(San Ace 80W)の仕様と寸法

商品参考図(San Ace 80W)

商品参考図(San Ace 80W)

寸法図

寸法図

型番定格電圧
[V]
使用電圧範囲
[V]
PWMデューティ サイクル
[%]
定格電流 
[A]
定格入力
[W]
定格回転速度
[min-1]
最大風量
[m3/min]
最大風量
[CFM]
最大静圧
[Pa]
最大静圧
[inchH2O]
音圧レベル
[dB(A)]
期待寿命
[h]
9WL0812P4J0011210.8 ~ 13.21000.67.27,4002.0773.01770.7149180,000/60℃
200.060.721,8000.5017.610.40.0416
9WL0812P4G0011210.8 ~ 13.21000.303.605,5001.5454.3980.3943180,000/60℃
250.050.601,4000.3913.76.30.0214
9WL0812P4H0011210.8 ~ 13.21000.121.443,7001.0336.3440.1731180,000/60℃
250.040.481,1000.3010.53.90.0113
9WL0824P4J0012421.6 ~ 26.41000.286.727,4002.0773.01770.7149180,000/60℃
200.051.202,4000.6723.618.60.0722
9WL0824P4G0012421.6 ~ 26.41000.143.365,5001.5454.3980.3943180,000/60℃
200.020.481,2000.3311.64.60.0113
9WL0824P4H0012421.6 ~ 26.41000.051.23,7001.0336.3440.1731180,000/60℃
300.020.481,1000.3010.53.90.0113

 

  • 入力PWM周波数は、25kHz。
  • PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1

 

材質フレーム: アルミニウム (黒塗装)
羽根:樹脂 (難燃グレード:UL94V-1)
期待寿命仕様表 参照
(屋内環境, L10:残存率:90% 60℃, 定格電圧, 連続運転 , フリーエア状態)
絶縁耐圧50/60Hz 500VAC 1分間 (リード線導体部・フレーム間)
ファン電源リード線+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
保存温度範囲-30℃ ~ +70℃ (結露なきこと)
使用温度範囲-20℃ ~ +70℃
質量150g

型番リスト

型番
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
定格電流(A)
定格入力(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC12V
1.54
43
98
0.3
3.6
10

1個

7,840( 8,624円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
1.03
31
44
0.12
1.44
10

1個

7,614( 8,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
2.07
49
177
0.6
7.2
10

1個

8,000( 8,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
1.54
43
98
0.14
3.36
10

1個

9,240( 10,164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
1.03
31
44
0.05
1.2
10

1個

7,680( 8,448円 )

19日目

DC24V
2.07
49
177
0.28
6.72
10

1個

8,000( 8,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

IP68の防水性能を備え、18万時間の期待寿命を持つDCファン。
【特長】
・18万時間の期待寿命を持つことによって、メンテナンス費用の削減と高信頼の装置設計に貢献。
・費用や工数の削減。
・装置の小型化。
・騒音の低減。
【用途】
・通信中継局、太陽光発電用パワーコンディショナー、急速充電器、屋外照明等に使用。
・屋外や,塵埃にさらされる環境,またメンテナンスが困難な場所に設置される装置に最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

    防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

    防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

      防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

      防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

        防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

        防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

          San Ace 防水ファン

          San Ace 防水ファン

            San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

            San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

              San Ace DCファン 9HV

              San Ace DCファン 9HV

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                  DCサンエース 防油ファン

                  DCサンエース 防油ファン

                    San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                    San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                      DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

                      DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

                        リバーシブルフローファン San Ace 136RF

                        リバーシブルフローファン San Ace 136RF

                          San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                          San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 7,614円 8,272円 7,600円 7,504円 6,274円 6,992円 3,972円 2,755円 5,520円 2,625円 8,470円 5,600円 2,745円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン ACファン
                            フレームサイズ 80x80 92x92 60x60 40x40 - - - - - 60x60 - その他 80x80
                            フレーム厚 25mm 25mm 25mm 28mm - - - - - - - 28mm -
                            センサ仕様 パルス パルス パルス パルス - - パルス - - 停止出力 パルス
                            分類 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 防水 長寿命 標準(汎用) 標準(汎用) 防油 標準(汎用) 長寿命 - 標準(汎用)

                            防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            試作品BOXの冷却用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/19
                            試作品のBOX内に熱がこもるため、その冷却用に購入しました。
                            想定した通りの動作で満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品BOXの冷却用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/19
                            試作品のBOX内に熱がこもるため、その冷却用に購入しました。
                            想定した通りの動作で満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/28
                            このご時世なので、わがままは言えないのですが、防水構造は必須でフレームサイズも決まってので電圧違いの物を手配。
                            なので別途、冷却ファン専用のパワーサプライを用意する事に。
                            なので☆-1とさせて頂きました。
                            私も早くこんな事態から脱却できる事を切に願ってる1人です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました