(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,600円 ~ 8,910円
税込価格
8,360円 ~ 9,801円

IP68の防水性能を備え、18万時間の期待寿命を持つDCファン。【特長】・18...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    60x60
  • フレーム厚:
    25mm
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    長寿命 / 防水
  • 安全規格:
    UL / CUL / TUV / CSA
  • フレーム形状:
    リブ無
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    180000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付
  • 保護機能:
    電流カット方式、逆接続保護
  • 難燃グレード:
    羽根:UL94V-1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

防水ファン(San Ace 60W)の特長

商品参考図

商品参考図

  • フレーム:アルミニウム(黒塗装)。
  • 羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)。
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)。
  • 質量:120g。
  • ファン電源リード線:(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色。
  • 高風量、長寿命ファン。

製品仕様

型番定格電圧
[V]
使用電圧範囲
[V]
PWMデューティサイクル注)※[%]定格電流
[A]
定格入力
[W]
定格回転速度
[min-1]
最大風量最大静圧音圧レベル
[dB(A)]
使用温度範囲
[℃]
期待寿命
[h]
[m3/min][CFM][Pa][inchH2O]
9WL0612P4S0011210.8~13.21000.678.0411,0001.4049.43001.20453-20~+70180,000/60℃
200.060.722,9000.3612.720.80.08320
9WL0612P4J0011000.394.688,6501.1038.81820.73047
200.030.361,1500.134.83.30.01314
9WL0612P4H0011000.172.046,1500.7827.5970.38936
200.030.361,3500.176.04.70.01814
9WL0624P4S0012421.6~26.41000.348.1611,0001.4049.43001.20453
200.030.722,9000.3612.720.80.08320
9WL0624P4J0011000.194.568,6501.1038.81820.73047
200.020.482,2000.289.812.00.04817
9WL0624P4H0011000.081.926,1500.7827.5970.38936
200.020.481,3000.165.64.30.01714

 

※PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
※入力PWM周波数:25kHz

 

寸法

外形寸法図

外形寸法図

取付穴参考寸法図

取付穴参考寸法図

型番リスト

型番
定格電圧
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
定格電流(A)
定格入力(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC12V
0.78
36
97
0.17
2.04
10

1個

7,600( 8,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
1.1
47
182
0.39
4.68
10

1個

8,730( 9,603円 )

9日目

DC12V
1.4
53
300
0.67
8.04
10

1個

8,910( 9,801円 )

9日目

DC24V
0.78
36
97
0.08
1.92
10

1個

8,080( 8,888円 )

9日目

DC24V
1.1
47
182
0.19
4.56
10

1個

8,250( 9,075円 )

9日目

DC24V
1.4
53
300
0.34
8.16
10

1個

8,420( 9,262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

IP68の防水性能を備え、18万時間の期待寿命を持つDCファン。
【特長】
・18万時間の期待寿命を持つことによって、メンテナンス費用の削減と高信頼の装置設計に貢献。
・費用や工数の削減、装置の小型化、騒音の低減に貢献。
【用途】
・通信中継局、太陽光発電用パワーコンディショナー。
・急速充電器、屋外照明。
・屋外や、塵埃にさらされる環境、またメンテナンスが困難な場所に設置される装置に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

    防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

    防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

      ファン PMDシリーズ

      ファン PMDシリーズ

        San Ace DCファン/□52mmシリーズ

        San Ace DCファン/□52mmシリーズ

          San Ace DCファン/□40mmシリーズ

          San Ace DCファン/□40mmシリーズ

            防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

            防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

              筐体 ACファン

              筐体 ACファン

                ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

                  San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                  San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                    防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                    防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                      San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                        San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                        San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                          San Ace 防水ファン

                          San Ace 防水ファン

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 SUNON 山洋電気 山洋電気 山洋電気 エダー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 7,600円 7,970円 6,290円 2,590円 2,370円 8,640円 2,377円 8,320円 2,890円 8,432円 2,550円 2,620円 5,760円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACDCファン ACファン DCファン DCファン ACファン DCファン
                            フレームサイズ 60x60 40x40 - 52x52 40x40 80x80 - 120x120 80x80 92x92 92x92 92x92 -
                            フレーム厚 25mm 28mm - 15mm - 25mm - 38mm - 25mm - 25mm -
                            センサ仕様 パルス パルス - - パルス - - パルス - - -
                            分類 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 長寿命 標準(汎用) - 長寿命 / 防水 標準(汎用) - 標準(汎用) 長寿命 / 防水 - 標準(汎用) 防水

                            防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ランプの放熱
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/08
                            性能的には、騒音も小さく風量も十分なので、性能的には優秀です。但し、価格UPと長納期が増えたので、在庫をもっているミスミさんには感謝です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/28
                            このご時世なので、わがままは言えないのは分かっています。
                            防水構造は必須でフレームサイズも決まってるからの短納期品でこちらを選択。
                            こんな状態がいつまで続くのか?と考えると気が重いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました